Visão geral do produto
CNC e accionamentos
Os CNC da FANUC fornecem a resposta para operações de maquinação exigentes que envolvem vários eixos e aplicações de vários percursos. De peças de trabalho muito pequenas a muito grandes, de materiais muito macios a muito duros, os CNC da FANUC proporcionam o equilíbrio ideal entre a máxima precisão, uma qualidade de superfície impecável e os tempos de ciclo mais curtos possíveis.
Robôs industriais
Tirando partido de mais de 50 anos de experiência em robótica, fornecemos aos fabricantes de todo o mundo uma automatização inteligente das fábricas através de braços robóticos industriais versáteis que suportam cargas úteis de até 2,3 toneladas e alcançam até 4,7 metros.
Robôs colaborativos
Porquê contentar-se com menos quando pode ter mais? Os nossos robôs colaborativos oferecem mais opções, mais carga útil, mais alcance e mais velocidade do que qualquer outra série de cobots no mercado.
Centros de maquinação CNC ROBODRILL
Os centros de maquinação vertical FANUC ROBODRILL proporcionam uma qualidade e precisão excepcionais com os tempos de ciclo mais curtos, oferecendo desempenho de alta velocidade, eficiência e modelos avançados com um tempo de mudança de ferramenta de 0,7 segundos.
Máquinas de moldagem por injeção eléctrica ROBOSHOT
As máquinas de moldagem por injeção totalmente eléctricas FANUC ROBOSHOT utilizam a mais avançada tecnologia de precisão CNC de torneamento e fresagem e aplicam-na à moldagem por injeção eléctrica.
ROBOCUT Máquinas EDM de corte a fio
As máquinas EDM ROBOCUT da FANUC proporcionam superfícies imaculadas, uma precisão incrível, enfiamento automático em 10 segundos, elevados tempos médios entre falhas, baixa manutenção e excelentes tempos de atividade, foram concebidas para poupar tempo e reduzir os custos unitários.
Soluções IIOT
A FANUC reúne a automação com análises avançadas para conduzir decisões comerciais mais inteligentes e rápidas para empresas industriais, independentemente da sua dimensão. Descubra produtos IIoT escaláveis que aumentam a eficiência de fabrico através de uma melhor qualidade de produção, desempenho, tempo de atividade e OEE.
CNC e accionamentos
Os CNC da FANUC fornecem a resposta para operações de maquinação exigentes que envolvem vários eixos e aplicações de vários percursos. De peças de trabalho muito pequenas a muito grandes, de materiais muito macios a muito duros, os CNC da FANUC proporcionam o equilíbrio ideal entre a máxima precisão, uma qualidade de superfície impecável e os tempos de ciclo mais curtos possíveis.
Onde quer que precise de nós, estamos lá para si
Na FANUC, acreditamos no serviço em primeiro lugar ("Service First").
Não se trata apenas de um slogan. É um compromisso para consigo - o nosso valioso cliente - de que a FANUC fornecerá assistência vitalícia aos nossos produtos, assegurando a disponibilidade de peças sobresselentes e assistência técnica local em todo o mundo.
Confie na nossa promessa e desafie-nos!