Utilize o VNC para a ROBOSHOT para estabelecer ligações com dispositivos auxiliares via Ethernet, facilitando a operação integrada do ecrã na interface de visualização da ROBOSHOT.
Controlo de dosagem AI: Revolucione a sua moldagem por injeção com uma gestão inteligente e precisa dos materiais. Aproveite o poder da inteligência artificial (IA) no seu ROBOSHOT e experimente um...
A nossa AI Mold Protection revoluciona a proteção do molde na indústria de moldagem por injeção. Este sistema inteligente utiliza uma tecnologia avançada de controlo de binário para proporcionar um...
A Proteção do Ejetor AI da ROBOSHOT é um sistema de ponta concebido para proteger os seus moldes e minimizar o tempo de inatividade. Esta tecnologia inovadora utiliza o controlo de binário para uma...
A função oferece uma descompressão precisa através da inversão do parafuso, garantindo um volume de material consistente e reduzindo as variações de peso da peça.
Esta função optimiza o processo de plastificação para obter propriedades consistentes do material e qualidade da peça, verificando o volume, ajustando a pressão e a descompressão e evitando defeitos.
Esta função garante uma moldagem consistente e precisa para aplicações como lentes. O seu perfil de pressão inteligente adapta-se às alterações de material/temperatura, oferecendo uma injeção estáv...
O monitor de tensão da correia AI para as máquinas FANUC ROBOSHOT mede automaticamente a tensão da correia nos eixos de fixação, injeção, extrusão e ejeção. Detecta quedas de tensão e notifica o te...
A preparação para a conexão está concluída. O OPC UA suporta a comunicação com dispositivos de controlo de temperatura (EUROMAP82.1), assegurando uma integração perfeita.
Aceda aos dados da sua máquina ROBOSHOT através da ligação EUROMAP77, facilitada pela opção OPC UA suportada no ROBOSHOT-LINK𝑖2. Permitindo a troca de dados de controlo de qualidade e parâmetros d...
Ligação fácil com FL-NET, um bus de campo baseado em Ethernet para partilha de dados, com a capacidade de passar sinais de segurança entre controladores. O controlo CNC da ROBOSHOT simplifica a int...
Prever o desgaste do anel de controlo e programar a manutenção com facilidade. Esta função inovadora monitoriza visualmente as caraterísticas de fecho e o desgaste, permitindo uma ação proactiva e ...
Remote management of your plastic production facility - ROBOSHOT-LINK𝑖2 is a quality information management tool that allows you to visualise ROBOSHOT data. Up to 1000 ROBOSHOT machines can be con...