Impulsionar o fabrico sustentável. Juntos
- A NOSSA ABORDAGEM
- MARCA DE SUSTENTABILIDADE
- Os nossos objectivos principais
- ODS
- REGISTOS
- RELATÓRIOS
- A nossa abordagem
A nossa abordagem global
Embora o design e o fabrico de produtos sejam liderados pela nossa sede global no Japão, a FANUC Europa impulsiona a sustentabilidade através da consolidação de dados regionais para relatórios globais transparentes e da promoção de princípios de design ecológico. Através de conhecimentos de mercado e apoio ao desenvolvimento de produtos, ajudamos a garantir que as soluções da FANUC são energeticamente eficientes, recicláveis e estão em conformidade com as normas europeias.
Marca de sustentabilidade da FANUC
Esta marca, que combina uma "folha de árvore" e um símbolo de "infinito", representa o compromisso empresarial da FANUC com práticas empresariais responsáveis e sustentáveis. É um símbolo da nossa visão a longo prazo e abordagem estratégica para enfrentar os desafios ambientais e sociais através da inovação tecnológica. O desempenho ambiental é apoiado por certificações verificadas de forma independente e avaliações externas, incluindo normas ISO, divulgação CDP e avaliação EcoVadis.
100% de enfoque na neutralidade de carbono até 2050
Um compromisso claro, uma visão global. A FANUC pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2050, orientando todas as decisões que tomamos na Europa e alinhando as nossas acções locais com a nossa estratégia de sustentabilidade mundial.
-10% de consumo de eletricidade até 2030
Menos energia, mais eficiência. Estamos empenhados em reduzir a utilização de eletricidade em 10% até 2030, melhorando o desempenho energético em todas as operações europeias e mantendo os mais elevados padrões de fiabilidade.
"Filosofia "0 Defeito
A filosofia "zero defeitos" da FANUC garante que todos os produtos são fabricados de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, minimizando as falhas e os defeitos nas linhas de produção dos clientes. Esta abordagem reduz significativamente o desperdício de material e os resíduos, contribuindo para um fabrico mais sustentável e eficiente em termos de recursos.
30% de poupança de energia através da automatização inteligente
Concebido para a eficiência. Construído para o desempenho. As soluções FANUC reduzem a utilização de energia, diminuem as emissões de CO₂ e impulsionam o fabrico avançado em todas as indústrias.
20% de força de trabalho feminina: Impulsionar a mudança
Na FANUC, estamos empenhados em melhorar o equilíbrio entre géneros como parte da nossa contribuição para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS). Atualmente, as mulheres representam cerca de 20% da nossa força de trabalho; um número que pretendemos aumentar através de iniciativas de contratação e desenvolvimento inclusivas.
19 Centros Académicos da FANUC na Europa
Construir talento para o futuro. Através da Academia FANUC e de parcerias com escolas, universidades e centros de formação, fornecemos formação certificada em automação, robótica e tecnologias CNC para estudantes, funcionários e candidatos a emprego em toda a Europa.
Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da FANUC Europa
Sub-objectivos: 3.8 & 3.9
Sub-objectivos: 4.3 & 4.4
Sub-objectivos: 5.5 & 5c
Sub-objectivos: 6.2, 6.3, 6.4 & 6.6
Sub-objectivos: 7.2, 7.3
Sub-objectivos: 8.2, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 & 8.8
Sub-objectivos: 9.4 & 9.5
Sub-objetivo: 10,2
Sub-objectivos: 12.2, 12.4, 12.5 & 12.6
Sub-objectivos: 13.2 & 13.3
Sub-objectivos: 15.1, 15.5, 15.9
Sub-objectivos: 17.16
O nosso historial em matéria de sustentabilidade
Classificação de Sustentabilidade EcoVadis
Classificação climática CDP
Classificação MSCI ESG
Relatórios de sustentabilidade
Saiba mais sobre as práticas ecológicas da FANUC. Obtenha os nossos relatórios de sustentabilidade aqui.