3d simulation of an Automotive Line

Robôs industriais FANUC

Descubra mais de 100 robôs industriais e cobots de renome mundial, concebidos para uma automação versátil e fiável, utilizados por fabricantes de todo o mundo.
With more than 100 models, FANUC offers the widest range of industrial robots in the world. Covering a diverse range of applications and industries, FANUC robots are easy to operate and provide complete flexibility thanks to a range of application-specific options, straightforward integration, payloads up to 2.3 t and maximum reaches up to 4.7 m.

Encontre o robô industrial para as suas necessidades de fabrico

Desde robôs compactos a robôs robustos que podem suportar até as cargas mais pesadas - com 21 séries e mais de 100 modelos especializados disponíveis, oferecemos a maior gama de robôs industriais do mercado para cobrir todas as necessidades, aplicações ou indústrias.

Com a ajuda da nossa ferramenta Robot Finder, encontre o robô FANUC certo para si.

Three FANUC employees standing

Suporte e serviço eficientes para todos os produtos FANUC

Damos prioridade à sua produtividade com soluções de assistência personalizadas para as suas necessidades robóticas. Desde a manutenção preditiva à disponibilidade de peças sobresselentes enquanto o seu produto estiver a ser utilizado, garantimos que as suas operações decorrem sem problemas ao longo do ciclo de vida do seu produto. Independentemente das suas necessidades de assistência, conte connosco para manter as suas linhas de produção eficientes e rentáveis.

Inspire-se

Inspire-se no sucesso dos outros

FANUC Robot palletising of turf rolls
Green Services

Robô FANUC entra em ação no sector agrícola

O levantamento de pesos e o esforço físico são agora uma memória distante na Green Services. O sistema de paletização automatizado que inclui o robô FANUC proporciona atualmente um funcionamento seguro e produtivo.

Success story about the successful implementation of FANUC heavy-duty robot M-2000iA/2300 and a FANUC Arc welding robot at NTM's Finnish plant
NTM

Elevação de cargas pesadas para a construção de camiões

A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.

Success story about successful implementation of FANUC robots, and cobots at the Turkish company Silverline.
Silverline

Fabricante de exaustores de cozinha aproveita as vantagens dos robôs FANUC

A cooperação entre a FANUC e o fabricante de exaustores Silverline, que teve início com um projeto especial de colagem automatizada em 2015, levou a um total de 17 robôs a trabalhar na fábrica da empresa na Turquia. A FANUC assiste regularmente a este tipo de resultados, em que dar o salto inicial para o investimento em robôs leva a uma perceção quase imediata de que o fabrico pode atingir níveis de desempenho totalmente novos.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR
Erkul Cosmetics

Fabricante de cosméticos vê a beleza da automação da FANUC

A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.

Success Story AlphaRobotica pictures and media
Alpha Robotica

Os robôs da FANUC ajudam o produtor de máscaras a enfrentar um desafio

Quando a procura de produção aumenta drasticamente num curto espaço de tempo, os robôs e a automação podem ajudar a satisfazer os requisitos muito mais rapidamente do que muitos imaginam. No entanto, este resultado depende muito da seleção de robôs que sejam fáceis de instalar, programar e colocar em funcionamento.