Localizador de robôs
Encontre o produto certo com o Localizador de robôs. Para refinar ainda mais a sua pesquisa, selecione um dos critérios. Marque e desmarque as caixas para alterar os padrões de pesquisa. Clique nos resultados para encontrar a página do modelo que está a procurar.
Filtrar a pesquisa
127 Robôs – 1-28 Robôs
robô
ARC Mate 100𝑖D
O ARC Mate 100𝑖D é um robot de soldadura por arco desenhado para células de soldadura compactas. O seu design sofisticado e curvo facilita a operação sem esforço em espaços apertados, o que complem...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
1441 mm
robô
ARC Mate 100𝑖D/10L
O ARC Mate 100𝑖D/10L é um robô de soldadura por arco avançado, concebido para um desempenho excecional em células de soldadura compactas. Com o seu design curvo sofisticado, este robot funciona sem...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1636 mm
robô
ARC Mate 100𝑖D/8L
O ARC Mate 100𝑖D/8L é um robô de soldadura por arco desenhado a pensar em ambientes de soldadura compactos. O seu design sofisticado e curvo proporciona um funcionamento perfeito, enquanto a sua pe...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
2032 mm
robô
ARC Mate 120𝑖D
O ARC Mate 120𝑖D é um robô de soldadura por arco conhecido pela sua velocidade e precisão. O seu design fino e articulado torna-o ideal para soldar em zonas estreitas, enquanto as suas elevadas vel...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
25 kg
Alcance do robô
1831 mm
robô
ARC Mate 120𝑖D/12L
O ARC Mate 120𝑖D/12L é um robô de soldadura por arco de braço longo que assegura um alcance alargado para peças de trabalho de maiores dimensões. A excelente velocidade dos eixos e a precisão garan...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
2272 mm
robô
ARC Mate 120𝑖D/35
O ARC Mate 120𝑖D/35 é um robô de soldadura por arco com uma velocidade e precisão de eixo notáveis, proporcionando um elevado desempenho num espaço compacto. O seu design fino e leve garante um mai...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
35 kg
Alcance do robô
1831 mm
robô
ARC Mate 50𝑖D/7L
O ARC Mate 50𝑖D/7L é um robô de soldadura por arco versátil para operações de soldadura industrial. Com um alcance de até 911 mm e 6 eixos, este robusto, mas também leve robot, oferece flexibilidad...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
911 mm
robô
CR-35𝑖B
O CR-35𝑖B é o robô colaborativo mais forte do mercado. Com uma carga útil máxima de 50 kg, é perfeito para uma vasta gama de aplicações pesadas. Com um alcance de 1643 mm, o mais longo da sua class...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
50 kg
Alcance do robô
1643 mm
robô
CRX-10𝑖A
Com uma carga útil de até 10 kg e um alcance de até 1.249 mm, o robô colaborativo CRX-10𝑖A é a solução perfeita para empresas de média e pequena dimensão, bem como para principiantes em automação e...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1249 mm
robô
CRX-10𝑖A Food
O Robô Colaborativo CRX-10𝑖A food-grade foi concebido para as indústrias alimentar e de bebidas. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, pintura epóxi branca e revestimento r...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1249 mm
robô
CRX-10𝑖A/L
O robô colaborativo CRX-10𝑖A/L, com a sua carga útil de 10 kg, alcance de 1.418 mm e movimento underflip exclusivo, é a solução perfeita para empresas de média e pequena dimensão, bem como para pri...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
robô
CRX-10𝑖A/L Food
O robô colaborativo CRX-10𝑖A/L Food-grade foi concebido para as indústrias alimentar e de bebidas. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, pintura epóxi branca e revestimento...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
robô
CRX-10𝑖A/L Paint
O robô colaborativo CRX-10𝑖A/L Paint foi especificamente concebido para ser utilizado em aplicações de pintura. Concebido para cumprir as rigorosas normas de segurança "explosion-proof", tem uma ca...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1418 mm
robô
CRX-20𝑖A/L
O robô colaborativo CRX-20𝑖A/L, com uma carga útil de 20 kg, um alcance de 1.418 mm e um impressionante movimento de subida e descida, é a solução perfeita para empresas de média e pequena dimensão...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
20 kg
Alcance do robô
1418 mm
robô
CRX-20𝑖A/L Food
O robô colaborativo CRX-20𝑖A/L food grade foi concebido para as indústrias alimentar e de bebidas. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, pintura epóxi branca e revestimento...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
20 kg
Alcance do robô
1418 mm
robô
CRX-30𝑖A
O CRX-30𝑖A é o cobot mais pesado da série CRX de robôs colaborativos da FANUC! Com uma carga útil de 30 kg e um alcance de 1756 mm, o CRX-30 é perfeito para trabalhos que requerem uma capacidade de...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
30 kg
Alcance do robô
1756 mm
robô
CRX-30𝑖A - Food
O robô colaborativo CRX-30𝑖A/L food grade foi concebido para as indústrias alimentar e de bebidas. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, pintura epóxi branca e revestimento...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
30 kg
Alcance do robô
1756 mm
robô
CRX-3𝑖A
O robô colaborativo CRX-3𝑖A é um robô colaborativo ultra-leve, concebido para fabricantes que necessitam de uma automação rápida e flexível. Pesando apenas 11 kg e oferecendo um alcance de 692 mm, ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
692 mm
robô
CRX-5𝑖A
O robô colaborativo CRX-5𝑖A, com uma carga útil de 5 kg e um alcance de 994 mm, é a solução perfeita para empresas de média e pequena dimensão, bem como para principiantes em automação e também par...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
994 mm
robô
CRX-5𝑖A Food
O robô colaborativo CRX-5𝑖A food grade foi concebido para as indústrias alimentar e de bebidas. Equipado com massa lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1, pintura epóxi branca e revestimento re...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
994 mm
robô
DR-3𝑖B/6 STAINLESS
O DR-3𝑖B/6 STAINLESS é o primeiro robô Delta em aço inoxidável da FANUC, desenhado para ajudar os clientes a maximizar a eficiência em aplicações de picking e embalamento, especificamente de produt...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
1200 mm
robô
DR-3𝑖B/8L
O robô delta DR-3𝑖B/8L, com a sua capacidade de carga útil de 8 kg, alcance horizontal de 1.600 mm, alcance vertical de 500 mm e uma inércia de pulso de 0,2 kgm2, oferece versatilidade em várias in...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
8 kg
Alcance do robô
1600 mm
robô
LR Mate 200𝑖D
O LR Mate 200𝑖D é um robô compacto de 6 eixos com o tamanho e alcance aproximados de um braço humano. Combina a melhor capacidade de carga de um robô da sua classe com a proteção standard IP67 e a ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
717 mm
robô
LR Mate 200𝑖D/14L
O LR Mate 200𝑖D/14L possui um design mecânico compacto e avançado que estabelece novos padrões de carga útil na série LR Mate. Este modelo de robô oferece uma relação peso/carga excecional, com um ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
14 kg
Alcance do robô
911 mm
robô
LR Mate 200𝑖D/4S
O robô de 6 eixos e braço curto LR Mate 200𝑖D/4S é extremamente compacto e foi concebido para espaços confinados e máquinas compactas. Fácil de integrar, este modelo também está disponível com uma ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
4 kg
Alcance do robô
550 mm
robô
LR Mate 200𝑖D/7C Food/Clean
Concebido para salas limpas e ambientes alimentares, o LR Mate 200𝑖D/7C é um robô de 6 eixos compacto e polivalente, concebido para a máxima higiene e limpeza. Os seus servomotores potentes e o bra...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
717 mm
robô
LR Mate 200𝑖D/7H
O LR Mate 200𝑖D/7H é um robô compacto de 5 eixos, ideal para tarefas de alta velocidade e que se adapta facilmente a espaços reduzidos. Este modelo oferece uma gama de opções de personalização, inc...
Eixos
5
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
717 mm
robô
LR Mate 200𝑖D/7L
O LR Mate 200𝑖D/7L é um robô versátil de 6 eixos que tem o maior alcance da gama LR Mate: 911 mm. Concebido para aplicações industriais polivalentes, é um robô compacto com um alcance alargado. Est...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
7 kg
Alcance do robô
911 mm