Skip to main content
Success story about Bonvicini Carpenteria. FANUC Italy.

Localizador de robôs

Encontre o produto certo com o Localizador de robôs. Para refinar ainda mais a sua pesquisa, selecione um dos critérios. Marque e desmarque as caixas para alterar os padrões de pesquisa. Clique nos resultados para encontrar a página do modelo que está a procurar.

Filtrar a pesquisa

127 Robôs – 85-112 Robôs
The FANUC P-250/15W-29A-7X is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robô

P-1000𝑖A

O P-1000𝑖A é um robô de pintura único com sete eixos integrados. O seu braço, posicionado de forma perfeita, permite uma variedade de programas de pintura de interiores e exteriores. O comprimento ...
Eixos
7
Capacidade de carga do robô
15 kg
Alcance do robô
2896 mm
The FANUC P-250/15F-28B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robô

P-250𝑖B/15

O robô de pintura P-250𝑖B/15 é a melhor solução da indústria para trabalhos de pintura de grande e média dimensão. O seu design altamente flexível de seis eixos é adaptável na sua configuração de m...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
15 kg
Alcance do robô
2800 mm
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robô

P-350𝑖A/45

O robô de pintura P-350𝑖A foi concebido para proporcionar a máxima precisão numa vasta gama de aplicações de pintura e inclui inúmeras caraterísticas que permitem um elevado rendimento, uma qualida...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
45 kg
Alcance do robô
2606 mm
robô

P-40𝑖A

O robot de pintura P-40𝑖A foi desenhado para se adaptar perfeitamente a espaços estreitos. É extremamente flexível e adapta-se facilmente a pequenos lotes, novos estilos e outras modificações, prop...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
1300 mm
The FANUC Paint Mate/10F-18B is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robô

P-50𝑖B/10L

O P-50𝑖B/10L é um robô ultra-compacto de seis eixos que proporciona uma pintura fiável e de alta precisão para uma vasta gama de aplicações. O seu longo alcance e a sua grande área de trabalho perm...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
10 kg
Alcance do robô
1800 mm
The FANUC P-250/45F-26A is a paint robot used for applications including painting, dispensing, glueing and sealing.
robô

Paint Mate 200𝑖A/5L

O Paint Mate 200𝑖A/5L é um robô de pintura versátil e compacto com uma capacidade de carga útil de 5 kg. Ideal para aplicações de pintura, montagem e operações em ambientes perigosos.
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
5 kg
Alcance do robô
892 mm
The FANUC R-1000/80-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.
robô

R-1000𝑖A/100F

O R-1000𝑖A/100F é um potente robot de 6 eixos cujas principais características são a versatilidade, a precisão e a velocidade. Oferece tempos de ciclo excepcionais, tornando-o ideal para uma varied...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
100 kg
Alcance do robô
2230 mm
The FANUC R-1000/130-22A is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.
robô

R-1000𝑖A/130F

O R-1000𝑖A/130F é um modelo de robô compacto, rápido e poderoso. Oferece uma capacidade de carga útil de até 130 kg, atendendo assim às necessidades uma vasta gama de indústrias e aplicações. Esta ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
130 kg
Alcance do robô
2230 mm
robô

R-1000𝑖A/80F

O R-1000𝑖A/80F é um robô fiável desenvolvido para manipular cargas médias a altas velocidades. Com uma capacidade de aceleração rápida, consegue tempos de ciclo eficientes em operações como a solda...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
80 kg
Alcance do robô
2230 mm
The FANUC R-1000iA/80H is a high-speed robot for a range of operations including welding, handling and palletising.
robô

R-1000𝑖A/80H

O R-1000𝑖A/80H é um robô que oferece uma paletização eficiente e economia de espaço. O seu design fino e a sua pegada mínima tornam-no perfeito para células com limitações de espaço. Reconhecido pe...
Eixos
5
Capacidade de carga do robô
80 kg
Alcance do robô
2230 mm
Compact rack-mount robot with 120 kg capacity and 3905 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/120R-39E

O R-2000/120R-39E foi concebido para maximizar a cobertura da área de trabalho, preservando ao mesmo tempo valioso espaço em ambientes industriais exigentes. Com uma configuração montada em rack, u...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
120 kg
Alcance do robô
3905 mm
Compact heavy-payload robot with 125 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/125F-31E

O R-2000/125F-31E combina um alcance alargado com uma área de trabalho compacta, tornando-o uma solução versátil para aplicações de automação industrial de média a pesada dimensão. Com uma carga út...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
125 kg
Alcance do robô
3100 mm
Compact heavy-payload robot with 180 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/180F-27E

O R-2000/180F-27E oferece um desempenho fiável com cargas pesadas num formato compacto, sendo particularmente eficaz em ambientes de produção de alta velocidade. Com uma capacidade de carga útil de...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
180 kg
Alcance do robô
2655 mm
Compact heavy-payload robot with 210 kg capacity and 3100 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/210F-31E

O R-2000/210F-31E combina uma elevada capacidade de carga útil com um alcance alargado, tornando-o a solução ideal para aplicações exigentes de automação industrial. Com uma carga útil de 210 kg e ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3100 mm
Compact rack-mount robot with 210 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/210R-31E

O R-2000/210R-31E foi concebido para maximizar a eficiência do espaço de trabalho, proporcionando simultaneamente o desempenho necessário para cargas pesadas em aplicações exigentes de automação in...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3095 mm
Compact heavy-payload robot with 225 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/225F-27E

O R-2000/225F-27E oferece uma maior flexibilidade no manuseamento de materiais, combinando uma capacidade de carga útil de 225 kg, expansível até 240 kg, com um alcance compacto de 2 655 mm. Este r...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
225 kg
Alcance do robô
2655 mm
Compact rack-mount robot with 270 kg capacity and 3095 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/270R-31E

O R-2000/270R-31E foi concebido para aplicações de automação exigentes que requerem um grande desempenho de elevação e uma utilização eficiente do espaço de produção. Com uma capacidade de carga út...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
270 kg
Alcance do robô
3095 mm
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.
robô

R-2000/300F-27E

O R-2000/300F-27E proporciona o máximo desempenho de elevação para aplicações de automação industrial mais exigentes, oferecendo uma capacidade de carga útil excecional de 300 kg num alcance compac...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
300 kg
Alcance do robô
2655 mm
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robô

R-2000𝑖C/100P

O R-2000𝑖C/100P é um robô de 6 eixos montado em pedestal, concebido para uma produtividade sem paralelo em aplicações de transferência de prensa para prensa nos sectores automóvel e de componentes ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
100 kg
Alcance do robô
3540 mm
The FANUC R-2000/125F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robô

R-2000𝑖C/125L

O R-2000𝑖C/125L é um robô de 6 eixo, braço long e polivalente para aplicações de elevada carga útil que requerem uma excelente repetibilidade. Com um alcance alargado de 3100 mm, este robô oferece ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
125 kg
Alcance do robô
3100 mm
The FANUC R-2000/165F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robô

R-2000𝑖C/165F

O R-2000𝑖C/165F é um robô de 6 eixos polivalente para a manipulação de cargas pesadas de até 165 kg. Este modelo apresenta um design de punho fino, permitindo excelentes tempos de ciclo para operaç...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
165 kg
Alcance do robô
2655 mm
The FANUC R-2000/165R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robô

R-2000𝑖C/165R

O R-2000𝑖C/165R é um robô versátil de 6 eixos concebido para montagem em bastidor, proporcionando uma solução perfeita para conservar o valioso espaço no chão. Este robô polivalente tem uma área de...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
165 kg
Alcance do robô
3095 mm
The FANUC R-2000/190-20C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited for high accuracy machining applications.
robô

R-2000𝑖C/190S

O R-2000𝑖C/190S é um robô de 6 eixos concebido para aplicações de maquinação de alta precisão. Com a capacidade de fresar uma variedade de materiais difíceis, incluindo plástico, resina, alumínio e...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
190 kg
Alcance do robô
2040 mm
The FANUC R-2000/210F-27C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robô

R-2000𝑖C/210F

O R-2000𝑖C/210F é um robô de 6 eixos polivalente para a manipulação de cargas pesadas de até 210 kg. Este modelo apresenta um design de punho fino, que proporciona excelentes tempos de ciclo para o...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
2655 mm
The FANUC R-2000/210F-31C is a 6-axis articulated arm robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robô

R-2000𝑖C/210L

O R-2000𝑖C/210L é um robô de 6 eixos com uma rigidez excecional e uma enorme capacidade de carga útil de 210 kg. Com um alcance alargado de 3100 mm, este robô oferece a máxima flexibilidade, permit...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3100 mm
The FANUC R-2000/210R-31C is an all-purpose, rack-mountable robot ideally suited to any number of heavy handling jobs.
robô

R-2000𝑖C/210R

O R-2000𝑖C/210R é um robô versátil de 6 eixos concebido para montagem em bastidor, proporcionando uma solução perfeita para conservar o valioso espaço no chão. Este robô polivalente tem uma área de...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
3095 mm
The FANUC R-2000/210F-25C Wash is a high performer robot for wet environments.
robô

R-2000𝑖C/210WE Wash

O R-2000𝑖C/210WE é um robô de 6 eixos potente e robusto, concebido para funcionar em ambientes difíceis. Com proteção IP67 de série, é resistente a condições de humidade, pó ou sujidade, o que o to...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
2450 mm
robô

R-2000𝑖C/220U

O robô R-2000𝑖C/220U possui uma configuração única para montagem invertida e flexibilidade de 6 eixos, maximizando a utilização do espaço e proporcionando um desempenho sem paralelo. Perfeito para ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
220 kg
Alcance do robô
2518 mm