A FANUC oferece uma vasta gama de soluções de automação versáteis para o ajudar a tornar o seu negócio de plásticos mais eficiente. Qualquer que seja o processo - seja moldagem por injeção, maquinação, manutenção de máquinas, manuseamento de peças ou paletização - a FANUC pode fornecer-lhe tudo, desde uma máquina autónoma, como a máquina de moldagem por injeção ROBOSHOT ou o centro de maquinação de plásticos, até uma célula de produção dedicada completa com robôs e controlo avançado Power Motion. Independentemente da sua escolha, da dimensão da sua solução, a peça central de cada instalação FANUC é o CNC mais fiável do mundo. Fornecendo uma plataforma comum para tudo o que a FANUC fabrica, quando combinado com soluções avançadas de maquinação e robótica da FANUC, é a chave para aumentar a sua produtividade, melhorar a sua eficiência e reduzir os seus tempos de ciclo.
Remoção de material
Pintura e revestimento
Automatização do fim da linha
Moldagem por injeção
Corte por EDM de fio
Seleção e colocação
Montagem
A automatização das tarefas de recolha, colocação e triagem optimiza os processos de produção e aumenta a flexibilidade, ajudando os fabricantes de plásticos a manterem-se competitivos. O reconhecimento visual inteligente e os sistemas de sensores da FANUC para tarefas de seguimento de linha e recolha melhoram significativamente o manuseamento no fabrico de plásticos.
A vasta oferta de robôs e cobots da Fanuc proporciona uma automação precisa e fiável que melhora a velocidade de montagem, a precisão e a eficiência global da produção.
Os robots da Fanuc, equipados com sensores de força avançados, são excelentes em aplicações de remoção de material plástico. Os sensores de força garantem uma rebarbação e polimento precisos, proporcionando acabamentos de alta qualidade e resultados consistentes, minimizando a intervenção manual e reduzindo os desperdícios.
Os robots de pintura da Fanuc são adequados para uma grande variedade de aplicações de pintura, revestimento em pó/líquido e plástico reforçado com fibra de vidro (FRP Chop/Gel). Temos a mais vasta gama de robôs de pintura da indústria para impulsionar as operações e manter os trabalhadores seguros, automatizando tarefas que poderiam expô-los a produtos químicos nocivos.
Automatizar os processos de fim de linha, como a etiquetagem, a embalagem e a paletização, com robôs FANUC de alta velocidade e adaptáveis, melhora a eficiência e a consistência globais nas fases finais do fabrico de plásticos.
A FANUC utiliza esta mesma tecnologia CNC de última geração nas máquinas ROBOSHOT para fornecer uma solução de moldagem por injeção eléctrica inigualável. Os resultados são uma enorme versatilidade, a máxima precisão de movimento e tempos de ciclo extremamente curtos para produzir grandes quantidades de peças de alta qualidade de forma consistente.
Com a sua vasta gama de opções que garantem superfícies perfeitas e uma incrível precisão das peças, a ROBOCUT destaca-se como o polivalente perfeito para a indústria dos plásticos. A máquina EDM de fio da FANUC demonstra uma precisão extremamente elevada em ferramentas, como moldes. Os incríveis níveis de repetibilidade da máquina garantem ainda que os mesmos padrões elevados são obtidos de forma consistente.
Na indústria de embalagens alimentares, a produção tem de ser rápida, fiável e limpa. Não é de admirar que a Poloplast tenha escolhido as máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT da FANUC. Para além das melhorias imediatas de eficiência e na poupança de energia, as funcionalidades avançadas de software das máquinas permitem à empresa monitorizar e aumentar ainda mais a produtividade, ao mesmo tempo que expande a sua gama de produtos biodegradáveis.
Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.
Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.
Indústrias para Automação - A FANUC serve qualquer indústria para ajudar a resolver os seus desafios de automação.