Centros de maquinação vertical ROBODRILL
Maquinação automatizada para uma maior versatilidade na fresagem, furação e roscagem versáteis
A nova geração dos centros de maquinação ROBODRILL oferece uma qualidade e uma precisão inigualáveis a um preço/hora muito acessível. Com um tempo de mudança de ferramenta imbatível de 0,7 segundos e uma torre capaz de manusear ferramentas com um peso de 4 kg, a nova versão Advanced é o centro de maquinação vertical mais rápido e mais forte do mercado. Com os tempos de ciclo mais curtos na maioria das operações de maquinação, todas as máquinas ROBODRILL são verdadeiras máquinas polivalentes de alta velocidade, oferecendo um desempenho incrível e uma eficiência imbatível.
Quando se trata de novos produtos ou de alterar as quantidades dos produtos, a versatilidade inerente do centro ROBODRILL torna-se um ativo tangível. Em vez de depender de uma máquina de transferência dedicada, distribuir a sua maquinação por várias máquinas ROBODRILL permite uma maior flexibilidade numa vasta gama de aplicações e indústrias - poupando-lhe dinheiro no processo.
Concebido para se adaptar a todas as suas necessidades, o centro FANUC ROBODRILL tem uma flexibilidade que abrange 3, 4 ou mesmo 5 eixos simultâneos, representando assim um excelente complemento para as suas instalações de produção. Liberte centros de maquinação verticais de maiores dimensões para trabalhos maiores, utilizando os nossos CNC para absorver a procura adicional.
Inspire-se no sucesso dos outros
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
A EUROEDIL beneficia de índices de corte mais rápidos e de um maior rendimento com as máquinas FANUC
Com as suas novas máquinas FANUC, a EUROEDIL aumentou os seus índices de corte e a sua produção para satisfazer as crescentes exigências de volume dos clientes. Além disso, a precisão das ferramentas de corte e vinco da empresa melhoraram significativamente.
A Vedos alcança a precisão com a FANUC ROBODRILL
Quando se trata de encontrar o equilíbrio correto entre alta precisão, eficiência e custo, o fabricante de componentes de precisão Vedos confia nos centros de maquinação ROBODRILL da FANUC.
O sucesso da célula de robô da FANUC leva a um novo fluxo de receitas
O que é que a maioria das empresas de maquinação por contrato consideram quando procuram atingir o próximo nível de eficiência, produtividade e fiabilidade? A resposta é, evidentemente, a automatização. Precisamente por este motivo, a WU Mechanische Werkstätte GmbH, sediada na Alemanha, construiu uma célula de automação - equipada com um robô industrial FANUC - para carregar e descarregar uma das suas próprias máquinas-ferramentas. Dois anos mais tarde, um visitante gostou tanto do conceito que pediu à WU para lhe construir uma. Este facto marcou o início de um fluxo de receitas adicional baseado na conceção e construção de células de automação com robôs industriais de elevado desempenho da FANUC.
Os robôs FANUC permitem a maquinação CNC 24/7 na RADMOT
As células de maquinação CNC automatizadas que incluem várias máquinas-ferramentas e robôs requerem uma conceção e integração astutas. Por isso, porque não simplificar o processo, recorrendo ao fabricante mais proeminente do mundo de máquinas-ferramentas CNC e robôs? A FANUC. Foi precisamente essa a estratégia da RADMOT, um importante fornecedor de serviços de maquinação sediado na Polónia, quando pretendeu implementar uma nova célula de fresagem CNC que envolvia três centros de maquinação e dois robôs que podiam funcionar sem intervenção humana 24 horas por dia, 7 dias por semana - sem quaisquer colisões entre robôs.