Dada a importância da segurança para a indústria aeronáutica, alcançar a máxima precisão é essencial para os fabricantes do sector aeroespacial. Escusado será dizer que o custo também desempenha um papel importante na determinação das prioridades ao longo da cadeia de valor. No entanto, estes dois factores não se excluem mutuamente. Enquanto fornecedor líder de soluções de automação de fábricas, a FANUC construiu o seu negócio exatamente com base nesta premissa - criando soluções que proporcionam o máximo em precisão e exatidão repetíveis, ao mesmo tempo que reduzem os custos. Desde CNC de alta precisão incrivelmente fiáveis, capazes de executar máquinas multieixos altamente sofisticadas, a centros de maquinação, EDM de corte a fio, máquinas de moldagem por injeção e lasers, a FANUC fabrica uma série de soluções que cumprem exatamente este requisito. Do mesmo modo, para simplificar os processos de fabrico, os robôs FANUC podem ser utilizados em toda uma instalação de produção para realizar uma gama extremamente diversificada de tarefas. Equipados com sistemas de visão e sensores, também podem realizar trabalhos que exijam graus de precisão extremamente elevados a taxas de trabalho muito elevadas. A sofisticada tecnologia Power Motion também permite o controlo de linhas de produção completas, independentemente de estarem a ser processados metais, plásticos ou mesmo peças compostas, como fibra de carbono, pré-impregnados ou outros componentes de resina.
Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os desafios de automação.