Os robôs de montagem da FANUC são concebidos para uma elevada eficiência e precisão. Dispõem de tecnologia avançada para um melhor desempenho, incluindo operações a alta velocidade, grandes capacidades de carga útil e uma precisão excecional. Estes robôs são construídos com materiais duráveis, garantindo longevidade e fiabilidade em vários ambientes industriais. Estão equipados com interfaces de fácil utilização e são compatíveis com dispositivos periféricos, tornando a integração nos seus sistemas existentes perfeita. A segurança é uma prioridade e garante um funcionamento sem problemas. Além disso, os robôs FANUC oferecem flexibilidade na instalação e são adequados para uma vasta gama de aplicações, desde a montagem de pequenas peças a tarefas pesadas.
A Erkul Cosmetics, na Turquia, beneficia de uma miríade de vantagens de qualidade e eficiência proporcionadas por vários produtos de automação FANUC de elevado desempenho. Esta empresa de cosméticos em rápido crescimento procura estabelecer uma referência para o fabrico no seu sector, apoiada pelos ganhos competitivos que as soluções FANUC proporcionam.
No fabrico de electrodomésticos populares, como os moinhos de café, há uma série de pré-requisitos que determinam o sucesso da produção. Por exemplo, apenas processos claramente estruturados, eficientes e orientados para os objectivos resultarão nos níveis necessários de fiabilidade da produção. A concretização desta ambição torna-se significativamente mais realista com a utilização da automação, como o líder de mercado Eugster/Frismag AG pode testemunhar após a adoção de 14 robôs industriais FANUC LR Mate e FANUC ZDT (Zero Down Time), que permitem agora a montagem automatizada contínua de um moinho de café a cada 7 segundos.
Desde a robótica de alta precisão à automação inteligente, fornecemos as soluções para elevar os seus processos de fabrico.