Concebida especificamente para aplicações de soldadura por arco, a gama de robôs de soldadura ARC Mate da FANUC é o resultado de anos de experiência em robótica e soldadura. A nossa gama ARC Mate inclui uma variedade de modelos com capacidades de carga de até 35 kg e alcance de até 2.2 m, adequados para uma vasta gama de aplicações de soldadura por arco, soldadura por laser, soldadura e corte. A FANUC desenvolveu uma gama de ferramentas para aumentar a versatilidade da série de robots FANUC ARC Mate e ajudar a tornar os seus processos mais eficientes e rentáveis.
A NTM conseguiu aumentar a capacidade de produção dos seus veículos de recolha de lixo ao optar por automatizar o turno da noite. Ao utilizar um robô pesado que pode levantar até duas toneladas e uma solução de soldadura robotizada, a fábrica finlandesa da empresa pode agora trabalhar sem pessoal durante a noite ou aos fins-de-semana.
Robots are ideal for the automation of welding tasks. Their high-quality work becomes even more amazing when large welding components come into play.
Atualmente, a Bonvicini Carpenteria desfruta de níveis ainda mais elevados de qualidade e flexibilidade. A empresa pode alternar entre soluções de automatização sempre que os volumes de produção o exijam. Em particular, a Bonvicini Carpenteria está a tirar partido da programação fácil e rápida de robôs com caraterísticas como a funcionalidade de arrastar e largar e uma interface simples de tablet.