Quando se trata do processo de moldagem por injeção, a consistência, a repetibilidade e a precisão representam critérios-chave para a maioria dos fabricantes. As máquinas de moldagem por injeção eléctricas são excelentes neste aspeto. Mais estáveis do que as máquinas hidráulicas, permitem obter uma moldagem de precisão utilizando conjuntos de parâmetros consistentes que, uma vez definidos, são monitorizados e controlados pela máquina. Assegurando uma melhor qualidade das peças, estas máquinas obtêm sempre os mesmos resultados de alta qualidade e, dada a grande redução da intervenção manual, beneficiam também de melhores tempos de atividade e de ciclo. Para além destas vantagens, as boas máquinas de moldagem por injeção eléctrica oferecem uma gama de caraterísticas e benefícios adicionais que as tornam ainda mais eficientes.
Alta eficiência de produção, baixos custos de energia e emissões de ruído, juntamente com um excelente serviço e suporte técnico, é o que os clientes podem esperar da máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica ROBOSHOT da FANUC.
Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.
Desde a robótica de alta precisão à automação inteligente, fornecemos as soluções para elevar os seus processos de fabrico.