Alta eficiência de produção, baixos custos de energia e emissões de ruído, juntamente com um excelente serviço e suporte técnico, é o que os clientes podem esperar da máquina de moldagem por injeção totalmente eléctrica ROBOSHOT da FANUC.
Ciclo de produção mais rápido, melhorando a capacidade da máquina.
A eficiência energética melhorou em mais de 70%.
Baixos níveis de ruído, melhorando o ambiente de trabalho.
Excelente suporte e serviço da FANUC.
Insights
Empresa
História
Produtos
Insights
Principais conclusões: da tarefa ao resultado
Tarefa
Para expandir a sua capacidade de produção, a TESY necessitava de aumentar drasticamente o seu rendimento na produção de peças de plástico, incorporadas nos seus produtos finais.
Solução
A TESY investiu em duas máquinas de moldagem por injeção FANUC ROBOSHOT totalmente eléctricas, com uma força de aperto de 350 toneladas.
Resultado
Com a implementação do equipamento industrial da FANUC, o fabricante búlgaro TESY conseguiu reduzir os custos das peças fabricadas, diminuir o desperdício tecnológico e os custos de energia, alcançar um nível consistentemente elevado de qualidade e repetibilidade das peças fabricadas e, por último, mas não menos importante, melhorar o ambiente de trabalho, graças aos baixos níveis de ruído das máquinas.
Empresa
Tesy
A TESY é o maior fabricante búlgaro e um dos principais fabricantes europeus de termoacumuladores eléctricos, reservatórios de água com aquecimento indireto e aparelhos de aquecimento elétrico. A empresa faz parte da Ficosota Holding e tem 5 fábricas no território da Bulgária. A empresa vende os seus produtos em mais de 50 países em 4 continentes.
Aumento da capacidade no sector do aquecimento, ventilação e ar condicionado
A TESY continua a aumentar a sua capacidade de produção e a lançar novas linhas de produtos no sector do AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado). "Precisávamos de uma solução altamente eficiente para aumentar a nossa capacidade de produção de peças de plástico, incorporadas nos nossos produtos montados", afirmou Desislav Dimitrov, Gestor de Projectos de Investimento Estratégico e Desenvolvimento da TESY.
"Escolhemos a FANUC sobretudo devido às suas máquinas únicas, que não têm qualquer análogo entre os restantes fabricantes mundiais desta classe de máquinas. Uma condição muito importante para a nossa decisão final foi o facto de nos ter sido dada a oportunidade de testar as máquinas oferecidas com o nosso próprio material e pessoal, o que praticamente nos convenceu das excelentes qualidades, funcionalidade e eficiência das máquinas", afirma Dimitrov.
"Escolhemos a FANUC principalmente devido às suas máquinas únicas, que não têm qualquer análogo entre os restantes fabricantes mundiais desta classe de máquinas.
"O FANUC ROBOSHOT 𝛼-S300𝑖A, com uma força de aperto de 350 toneladas, é uma máquina de moldagem por injeção equipada com um acionamento totalmente elétrico (servo) de todos os eixos da máquina. Isto, combinado com um controlo CNC preciso e sistemas adicionais FANUC, ajudou-nos a alcançar uma eficiência energética mais elevada em mais de 70%, em comparação com as máquinas hidráulicas com que temos trabalhado até agora", afirma Dimitrov. As vantagens para a TESY na implementação das máquinas ROBOSHOT da FANUC não se limitam à redução substancial dos custos de eletricidade no processo de produção.
"Após a implementação das máquinas ROBOSHOT, verificámos que os resultados alcançados coincidiam totalmente com os dados das conversações preliminares e com os indicados na oferta."
Desislav Dimitrov
Gestor de Projectos de Investimento Estratégico e Desenvolvimento na TESY
"Os níveis de ruído extremamente baixos das máquinas eléctricas da FANUC conduziram a uma melhoria significativa do ambiente de trabalho na sala de produção e a um nível de satisfação excecional, tanto dos trabalhadores do processo de fabrico como do pessoal de gestão", comenta Dimitrov.
A TESY também alargou a sua parceria com a FANUC no domínio da robótica, instalando vários modelos na sua produção. Para a formação prática dos funcionários no local, a TESY equipou o seu centro de formação ROBO com uma célula robótica especial FANUC Educational Package.
"Gostaríamos também de salientar a cooperação proactiva e benéfica que recebemos da equipa da FANUC em todas as fases do projeto - testes, instalação e serviço pós-venda. Espero que tenhamos encontrado na FANUC Bulgária um parceiro a longo prazo para os nossos projectos futuros!" conclui Dimitrov.
Produtos
Get Behind the Technology: Descubra produtos relacionados
Concebida para se destacar no fabrico automóvel, moldagem técnica, embalagem e produção de peças de consumo, esta máquina é um exemplo de engenharia de precisão. Assegura um desempenho e uma fiabil...
O R-2000𝑖C/165F é um robô de 6 eixos polivalente para a manipulação de cargas pesadas de até 165 kg. Este modelo apresenta um design de punho fino, permitindo excelentes tempos de ciclo para opera...
Os profissionais de engenharia de robôs de amanhã podem beneficiar da célula educativa da FANUC, uma solução plug-and-play que está pronta a utilizar diretamente da caixa. Se trabalha em fabrico av...
Explore a nossa gama abrangente de soluções de automatização de fábricas, apresentadas em estudos de casos detalhados e concebidas para otimizar e racionalizar qualquer processo de fabrico.
A moldagem por injeção é um processo de fabrico altamente eficiente que permite a produção de componentes plásticos complexos e de alta qualidade com precisão e consistência. Utilizando automação e robótica avançadas, esta tecnologia é essencial para as indústrias que requerem produção em grande escala, garantindo soluções económicas sem comprometer a integridade ou o desempenho do produto final.