FANUC ER-4𝑖AUnidade mecânica de 6 eixosCapacidade de Carga: 4 kgAlcance: 550 mmControlador R-30𝑖B Mate Plus𝑖Pendente com ecrã tátil𝑖RVision visão integrada6 entradas digitais / 2 saídas digitais no braço do robot20 entradas digitais / 20 saídas digitais no controlador2 portas Ethernet2 solenóides de ar duplo no braço do robô (alimentação de ar não incluída)
Estrutura robusta em alumínio anodizadoRodas para transporte fácil e pés para estabilidadeCabo de alimentação de 10 m com ficha normalizada de 230 VPorta de acesso fácil com interrutor de segurançaPinça eléctrica pré-montada no robôCâmara montada e calibradaPlaca e peças Solitaire em nylonSuperfície de trabalho em alumínio com ranhuras para uma fácil personalização
2 interfaces 10 Base-T ou 100 Base-TXSuporte de software Ethernet de série:
- Estado do robô, programa/variáveis/diagnóstico disponíveis através da interface Web
- 𝑖RVision e 𝑖Pendant
interface remota
Interfaces adicionais opcionais, por exemplo, Profinet disponível
Aplicação Solitaire pronta a funcionar, incluindo 𝑖RVision e Dual Check Safety, com todo o código fonteInstruções completas de configuração e calibração do robot, do 𝑖RVision e do DCSMateriais didácticos com exercícios
Tudo o que os formadores precisam de saber para ensinar os alunos a utilizar um robôProgramas de formação abrangentes para instrutores graças ao vasto alcance da FANUC Academy
Software de simulação da versão académica do ROBOGUIDEEstão disponíveis licenças individuais ou de servidor
Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.