Localizador ROBODRILL
Encontre o produto certo com o localizador de ROBODRILL. Para refinar ainda mais a sua pesquisa, selecione um dos critérios. Marque e desmarque as caixas para alterar os seus padrões de pesquisa. Clique nos resultados para encontrar a página do modelo que está a procurar.
Filtrar a pesquisa
8 ROBODRILL – 1-8 ROBODRILLs
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 ADV Plus
O modelo ROBODRILL topo de gama da nossa linha proporciona uma flexibilidade de maquinação sem paralelo, abrangendo um vasto espetro de tarefas. O seu longo curso do eixo X torna-o particularmente ...
Carga máxima da mesa
400 kg
Tamanho da mesa
850x410 mm
Deslocamento X/Y/Z
700/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21L𝑖B5 Plus
Este modelo ROBODRILL oferece uma adaptabilidade óptima num vasto espetro de tarefas de maquinação. Com uma gama alargada de opções de fixação, destaca-se na maquinação de componentes de maiores di...
Carga máxima da mesa
300 kg
Tamanho da mesa
850x410 mm
Deslocamento X/Y/Z
700/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus
Estas máquinas são o epítome do centro de maquinação vertical polivalente por excelência. Aumentam a produtividade num vasto espetro de operações de fresagem e furação, oferecendo o máximo de preci...
Carga máxima da mesa
400 kg
Tamanho da mesa
650x400 mm
Deslocamento X/Y/Z
500/400/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 Plus
Estas máquinas destacam-se como o epítome dos centros de maquinação vertical versáteis. São a solução ideal para o aumento da produtividade em tarefas de fresagem e furação que exigem os mais eleva...
Carga máxima da mesa
300 kg
Tamanho da mesa
650x400 mm
Deslocamento X/Y/Z
500/400/330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 ADV Plus
Quando se trata de executar operações de alta precisão num espaço de trabalho limitado, não procure mais - esta é a solução perfeita. Surge como uma solução de maquinação excecional para indústrias...
Carga máxima da mesa
200 kg
Tamanho da mesa
630x330 mm
Deslocamento X/Y/Z
300/300(+100)/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D21S𝑖B5 Plus
Para quem procura precisão excecional num espaço compacto, chegou a solução ideal. O centro de maquinação ROBODRILL é uma solução de maquinação de topo que permite dar resposta às necessidades de i...
Carga máxima da mesa
200 kg
Tamanho da mesa
630x330 mm
Deslocamento X/Y/Z
300/ 300 (+100)/ 330 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28L𝑖B5 ADV Plus Y500
Para maquinação de alta precisão num espaço limitado, esta solução destaca-se como a melhor escolha. Com a capacidade de fixar com segurança várias peças, este modelo de curso longo é uma solução d...
Carga máxima da mesa
400 kg
Tamanho da mesa
850x500 mm
Deslocamento X/Y/Z
700/500/400 mm
robodrill
ROBODRILL 𝛼-D28M𝑖B5 ADV Plus
Esta solução destaca-se como a melhor escolha para operações de alta precisão num espaço reduzido. Com a capacidade de fixar com segurança várias peças, este modelo de curso médio é uma solução de ...
Carga máxima da mesa
400 kg
Tamanho da mesa
650x400 mm
Deslocamento X/Y/Z
500/400/400 mm