A segurança alimentar é fundamental na manipulação de alimentos primários. É por isso que a FANUC desenvolveu robôs e cobots meticulosamente concebidos com massa lubrificante de qualidade alimentar, acabamentos especializados e funcionalidades adaptadas a estas aplicações críticas. Os robôs de qualidade alimentar da FANUC são concebidos para minimizar os riscos de segurança alimentar e suportar lavagens frequentes e rigorosas, maximizando simultaneamente a velocidade e a versatilidade no processamento primário de alimentos. Com uma gama com alcance de 550 mm a 1853 mm e modelos com classificação IP67 e IP69K, oferecemos a solução perfeita para manter os mais elevados padrões de segurança e eficiência alimentar.
Os robôs para salas limpas da FANUC foram especificamente concebidos para funcionar em ambientes com requisitos rigorosos. Foram concebidos para manter uma velocidade e repetibilidade excepcionais. Com um design fino e totalmente encapsulado, os robôs para salas limpas da FANUC oferecem uma elevada flexibilidade, aumentando a sua versatilidade em várias aplicações automatizadas dentro de células compactas. Alcançando até à Classe de Sala Limpa ISO 5, estes robôs proporcionam uma fiabilidade significativamente mais elevada do que as operações manuais, tornando-os indispensáveis para manter os mais elevados padrões de limpeza e eficiência.