A FANUC melhora a produção automóvel com soluções abrangentes de moldagem por injeção, cobrindo tudo, desde a moldagem padrão, moldagem por inserção, sobremoldagem, precisão e peças ópticas até às tecnologias LSR. A nossa oferta estende-se para além das máquinas de 15T a 500T, para incluir sistemas de automação sofisticados, melhorando a eficiência e a qualidade de uma variedade de componentes. Esta combinação de máquinas topo de gama e automação perfeita suporta os elevados padrões da indústria para componentes interiores, exteriores e ópticos. Com a FANUC, o avanço da inovação no fabrico automóvel torna-se uma conquista tangível.
Equipado com funções especializadas para enfrentar desafios como a libertação de gás e variações no tempo e volume de plastificação, a máquina ROBOSHOT da FANUC destaca-se na produção de grandes volumes de componentes automóveis. Reconhecido como a máquina mais fiável do mercado, a ROBOSHOT produz consistentemente peças impecáveis de forma rápida e requer uma manutenção mínima. A sua adaptabilidade às frequentes mudanças de produção na indústria automóvel é inigualável, graças à disponibilidade de seis tamanhos diferentes de parafusos. Esta caraterística assegura a versatilidade sem paralelo da ROBOSHOT, permitindo aos fabricantes realizar uma vasta gama de tarefas com uma única máquina, simplificando as operações e aumentando a eficiência. Para além disso, a ROBOSHOT possui uma funcionalidade avançada de regeneração de energia que permite uma recuperação inteligente de energia: Isto representa uma enorme poupança tanto em termos de emissões de CO₂ como de facturas de energia.
Peças de engenharia de precisão
A mais elevada qualidade
Componentes ópticos sem falhas
Moldagem multi-material
Moldagem por inserção
Sobre moldagem
Etiquetagem no molde
Moldagem LSR
Sustentabilidade e emissões de CO₂
A ROBOSHOT da Fanuc é a solução certa para moldar peças de engenharia de precisão, como engrenagens, rolamentos e outros componentes críticos utilizados na montagem automóvel. A alta velocidade e a precisão das máquinas ROBOSHOT contribuem para o fabrico fiável destas peças intrincadas e essenciais.
Os componentes interiores de automóveis, como os acabamentos do tablier, botões e painéis, requerem uma moldagem precisa para cumprir as especificações de design. As capacidades avançadas de controlo e monitorização da FANUC ROBOSHOT ajudam a obter uma qualidade consistente na produção de elementos interiores e peças complexas, como conectores.
Para as aplicações que envolvem componentes ópticos como lentes e guias de luz em sistemas de iluminação automóvel, a precisão da ROBOSHOT garante a moldagem de peças com uma clareza excecional e defeitos mínimos, cumprindo os rigorosos padrões de qualidade exigidos na indústria automóvel.
A versatilidade da ROBOSHOT estende-se à moldagem multimaterial, permitindo a produção de componentes automóveis com diferentes materiais num único molde. Esta capacidade é benéfica para a criação de peças híbridas com propriedades variáveis, tais como a combinação de materiais rígidos e flexíveis.
A ROBOSHOT da Fanuc destaca-se em aplicações de moldagem por inserção, oferecendo precisão e fiabilidade para incorporar peças metálicas em plástico moldado com uma precisão excecional.
A ROBOSHOT da Fanuc oferece um desempenho extraordinário em aplicações de sobremoldagem, unindo na perfeição diferentes materiais para componentes automóveis duradouros e de alta qualidade.
A ROBOSHOT da FANUC melhora as aplicações de rotulagem no molde (IML), assegurando uma integração precisa e eficiente das etiquetas nos componentes de plástico para acabamentos de alta definição.
A ROBOSHOT da Fanuc destaca-se em aplicações LSR, oferecendo uma precisão e consistência sem paralelo na moldagem de borracha de silicone líquido.
Com a tecnologia de eixos 100% eléctricos, a FANUC ROBOSHOT proporciona-lhe a máxima eficiência energética e emissões mínimas de CO₂.
Existem inúmeras máquinas de moldagem por injeção de plástico disponíveis no mercado, mas a maioria dos fabricantes modernos procura um conjunto central de atributos-chave baseados na flexibilidade, eficiência energética e desempenho. Como resultado, a máquina FANUC ROBOSHOT, com o seu potencial para mudanças rápidas de ferramentas e baixo consumo de energia totalmente eléctrica, é uma escolha comprovada para qualquer fabricante de produtos de plástico que pretenda tornar-se mais competitivo e ganhar quota de mercado. Entre os que podem dar o seu testemunho encontra-se a Viskiplast, sediada na Hungria.
Peças de plástico de elevado volume; paredes finas; zero defeitos; prazos de entrega curtos no sector automóvel; requisitos exigentes de eficiência energética. Um número crescente de fabricantes está a combater estes desafios comuns, investindo em máquinas de moldagem por injeção ROBOSHOT de alto desempenho e totalmente eléctricas da FANUC. Entre eles encontra-se a SIMON Plastics.
Indústrias para Automação - A FANUC serve qualquer indústria para ajudar a resolver os seus desafios de automação.