Na indústria automóvel, onde a precisão e a eficiência são a chave do sucesso, a maquinação complexa desempenha um papel crucial no fabrico de componentes avançados. A FANUC está na vanguarda deste campo, oferecendo sistemas CNC topo de gama, automação robótica e soluções integradas adaptadas às complexidades da produção automóvel. A nossa tecnologia melhora a precisão e a velocidade dos processos de fabrico, desde peças de motor a componentes estruturais, garantindo um desempenho e fiabilidade superiores. Com as soluções de automação inovadoras da FANUC, a indústria automóvel pode enfrentar os desafios da produção de veículos modernos, impulsionando o futuro da mobilidade com uma eficiência e excelência inigualáveis.
A FANUC fornece CNC e máquinas de elevada qualidade dedicadas à produção de componentes automóveis e ferramentas de fábrica. Quer se trate de furação, fresagem, roscagem, maquinação complexa ou corte por fio EDM, a FANUC tem uma solução para melhorar o seu tempo de ciclo e aumentar o rendimento. Extremamente fiáveis e concebidos para a máxima precisão, os produtos FANUC também podem ser personalizados para executar uma vasta gama de tarefas.
Maquinação complexa
Acabamento de superfície de alta qualidade
Virar com força
Corte a laser, plasma e jato de água
Fresagem
Perfuração e roscagem a alta velocidade
Maquinação de 5 eixos
Corte de fio EDM
Máquina-ferramenta IIoT 4.0
Os CNC da Fanuc permitem-lhe obter um elevado rendimento de produção e os mais elevados padrões de qualidade para fresagem, torneamento, retificação ou corte rápidos e precisos em 5 eixos de peças complexas, como árvores de cames, cambotas ou engrenagens, lâminas de turbinas de motores ou caixas de todos os tipos, desde a eletrónica de consumo à aeroespacial - ou peças sofisticadas, como lentes e óculos.
Para peças como as rodas, é essencial encontrar um compromisso entre o processamento rápido e um acabamento de superfície de alta qualidade. Concebida especificamente para corte a alta velocidade (HSC) e maquinação de 5 eixos, a linha completa de sistemas de controlo CNC da FANUC, desde o 0𝑖-F Plus até às séries 30/31/32𝑖B e 𝑖B Plus, satisfaz estas exigências. Utilizando o AI Contour Control, o controlo cria formas complexas, acabamentos superlativos e arestas afiadas, mesmo em raios muito pequenos.
Para a produção de bicos de injeção ou rodas dentadas, a tecnologia de torneamento rápido e ultra-preciso com accionamentos e controlos da FANUC é uma alternativa económica à retificação circular e atinge precisões na gama de mícrones.
Os controladores CNC avançados da FANUC (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) são líderes em aplicações de corte a laser, plasma e jato de água, oferecendo uma precisão e eficiência inigualáveis. Em conjunto com a robotização, a FANUC eleva estes processos de corte, garantindo uma qualidade e velocidade superiores nos ambientes de fabrico mais exigentes.
A Fanuc melhora a fresagem automóvel com o centro ROBODRILL e a robotização de máquinas para uma eficiência máxima. O nosso controlo CNC garante uma operação fácil e resultados superiores numa vasta gama de aplicações.
O centro ROBODRILL da FANUC oferece uma precisão e eficiência sem paralelo para estas aplicações críticas. As suas capacidades avançadas tornam-na a escolha ideal para obter resultados de alta qualidade nos tempos mais rápidos possíveis, definindo o padrão da indústria em termos de velocidade e fiabilidade.
O ROBODRILL da FANUC destaca-se na maquinação de 5 eixos, oferecendo controlo simultâneo e funcionalidades avançadas como funções de antecipação, interpolação e suavização inteligente para uma produção precisa e rápida de moldes complexos, eléctrodos e peças 3D. Os sistemas CNC da FANUC melhoram a maquinação de 5 eixos com uma precisão inigualável, um processamento eficiente e um controlo fiável, simplificando a produção de peças complexas.
A máquina ROBOCUT da FANUC proporciona uma precisão incrível e acabamentos de superfície superiores. É excelente em peças de trabalho exigentes, como moldes, cortando formas sofisticadas com tolerâncias muito apertadas, essenciais para componentes automóveis de alta qualidade.
Os CNC e as máquinas da FANUC estão preparados para a IIoT 4.0 e já o estão há muitos anos. A FANUC oferece uma interface CNC que pode fornecer informações sobre o estado da máquina no CNC, no servo e no spindle, nas ferramentas utilizadas no processo e muito mais, tudo através de uma interface simples. As informações sobre o estado da máquina podem ser disponibilizadas não só na nossa série atual de CNC, mas também nos nossos modelos mais antigos de CNC. Assim, não é necessário o modelo mais recente de controlo FANUC para captar estas informações ou equipar a máquina com um CNC FANUC atual.
A Nexteer Automotive está a tirar partido de nove robôs industriais de elevado desempenho da FANUC para automatizar o fabrico de componentes de caixas de direção necessários para a BMW. Instalados pelo especialista em automação de processos AKE Robotics, a fábrica está a registar novos níveis de produtividade e fiabilidade do processo.
Os processos corretos de controlo de máquinas e automação de robôs podem impulsionar grandes aumentos de eficiência e conetividade para a Indústria 4.0, como a Giuliani, especialista em máquinas de transferência para processamento de fechaduras e chaves, pode testemunhar. A empresa tem vindo a cooperar com a FANUC há mais de 20 anos.
O desenvolvimento de uma nova abordagem a um processo antigo como o torneamento requer níveis sobre-humanos de criatividade e inovação. Além disso, a conversão dessas novas visões e conceitos de máquinas em realidade necessita de uma tecnologia de controlo extremamente avançada. Com este pensamento em mente, o construtor de máquinas-ferramenta FFG Werke sabia exatamente onde se dirigir para obter um sistema CNC com a capacidade e o desempenho necessários para complementar o seu novo e inovador centro de torneamento vertical: FANUC.
Indústrias para Automação - A FANUC ajuda qualquer indústria a resolver os desafios de automação.