Skip to main content
Compact heavy-payload robot with 300 kg capacity and 2655 mm reach, powered by the FANUC R-50iA controller for high-speed industrial automation.

R-2000/300F-27E

O R-2000/300F-27E proporciona o máximo desempenho de elevação para aplicações de automação industrial mais exigentes, oferecendo uma capacidade de carga útil excecional de 300 kg num alcance compacto de 2 655 mm. Sendo o modelo montado no chão com maior capacidade de carga útil da série R-2000/E, este robô industrial de 6 eixos foi concebido para a manipulação de ferramentas de grandes dimensões, montagem pesada e operações de soldadura por pontos. A sua repetibilidade de ±0,05 mm garante um movimento preciso e fiável em todos os eixos, ajudando os fabricantes a manter uma qualidade consistente dos processos, a otimizar a produtividade e a realizar tarefas pesadas com confiança.
Capacidade de carga do robô
300 kg
Alcance do robô
2655 mm
Eixos
6
Download da ficha de dados

Vantagens para a sua empresa

Pictogram for Lightweight (Miscellaneous) in black. SVG format.

Desempenho máximo em termos de carga útil

Mova conjuntos mais pesados e ferramentas de grandes dimensões de forma eficiente, ajudando-o a aumentar a flexibilidade em ambientes de produção exigentes.
Pictogram for Adaptive smart factories (IoT) in black. SVG format.

Preparados para a automação inteligente

Conecta soluções baseadas em IA e tecnologias avançadas de automatização com maior facilidade, ajudando-o a melhorar a eficiência e a preparar-se para as futuras necessidades de produção.
Pictogram for Protection ISO (Robot) in black. SVG format.

Concebido para ambientes adversos

Ideal para ambientes empoeirados e húmidos, o grau de proteção IP67 para o pulso e IP54 para o corpo protege o robô da humidade e do pó.
Pictogram for Maintenance Health (Service) in black. SVG format.

Otimizado para um funcionamento fiável

Dedique menos tempo à manutenção de rotina e mais tempo a manter a produção em andamento.
Pictogram for Cost savings (IoT) in black. SVG format.

Baixos custos operacionais

Minimizar as despesas operacionais através da redução do consumo de energia e da eliminação da necessidade de substituição das baterias.
Pictogram for Optimization (IoT) in black. SVG format.

Melhoria da qualidade do produto

Mantenha uma qualidade consistente do produto, mesmo ao manusear peças pesadas ou complexas, graças à maior rigidez e ao desempenho preciso dos movimentos.
Icon for Robot Wrist. SVG

O especialista em soldadura por pontos

Compatível com todas as opções de soldadura por pontos disponíveis, este modelo é a escolha comprovada para obter o máximo desempenho e tempo de funcionamento do sistema.
Pictogram for Service (Service) in black. SVG format.

Service First

Para o ajudar a tirar o melhor partido dos seus produtos, fornecemos soluções de manutenção, preditiva e reactiva, oferecendo milhares de peças a pedido ao longo do ciclo de vida do seu produto.

Características Técnicas

Controlador
Controlador
R-50𝑖A Controller
Atributos gerais
Capacidade de carga do robô
300 kg
Alcance do robô
2655 mm
Eixos
6
Proteção
corpo padrão/opcional
IP54
Wrist & J3 arm standard/optional
IP67
Posição de montagem
Piso
Sim

Download para obter informações adicionais

Descubra as principais características técnicas e outras informações sobre nossos produtos através dos documentos disponíveis para download. Esta informação facilitará o processo de tomada de decisão e permitirá que aproveite ao máximo todas as potencialidades dos produtos FANUC.

Descubra a série de produtos

Robot Application Pictures from FANUC HQ Open House Event 2026. R-2000/E series.

Série R-2000/E

Líder do setor em praticamente qualquer aplicação que exija robôs com grande capacidade de carga.

Inspire-se