Melhore os robôs FANUC com protocolos de comunicação avançados. Aproveite o poder dos protocolos de comunicação avançados para garantir uma integração perfeita e um desempenho ótimo nos seus sistemas. PMC (Programmable Machine Control), EtherNet/IP, EtherCAT, PROFINET e PROFIBUS são parte integrante das soluções de automação da FANUC, permitindo a troca de dados fiável e em tempo real entre controladores, sensores e braços de robô. Utilizando estes protocolos, a FANUC proporciona uma eficiência, precisão e adaptabilidade sem paralelo, garantindo que os seus sistemas de automação funcionam a níveis máximos, mesmo nas aplicações mais exigentes.
Principais benefícios
Soluções
Principais benefícios
Vantagens para a sua empresa
Comunicação flexível e de alta velocidade
EtherNet/IP e PROFINET oferecem uma comunicação flexível e de alta velocidade adequada para redes robóticas complexas.
Controlo ultrarrápido e determinístico
O EtherCAT proporciona um controlo ultrarrápido e determinístico para tarefas de movimento precisas.
Comunicação robusta
O PROFIBUS proporciona uma comunicação robusta em ambientes industriais adversos.
Controlo programável
A PMC oferece um controlo programável adaptado aos sistemas avançados da FANUC.
"Ligação "Plug & Play
Poupe tempo e custos ligando um CNC FANUC ou uma ROBOMACHINE FANUC e um robô utilizando uma plataforma de controlo comum.
Soluções
Descubra uma seleção de soluções de software FANUC para comunicação
Ligação "Plug & Play" FANUC ROBOMACHINE e CNC
Poupe tempo e custos ligando um CNC FANUC ou uma ROBOMACHINE FANUC e um robô utilizando uma plataforma de controlo comum. Com FL-net ou I/O Link i através de um único cabo. Todos os componentes são fornecidos por um único fornecedor num pacote completo. Simplesmente "plug & play"!
Controlador de máquina programável PMC
Apoiando o seu PLC, o PMC integrado da FANUC controla dispositivos externos, como transportadores ou portas, de forma assíncrona. Actuando como uma unidade de controlo de E/S integrada, juntamente com a função de personalização do ecrã suspenso FANUC 𝑖, é possível executar pequenas tarefas de automação em paralelo com o robô sem necessidade de hardware adicional.
EtherNet/IP e EtherCAT
Beneficie de EtherNet/IP e EtherCAT para uma configuração mais rápida. O EtherNet/IP oferece flexibilidade e ampla integração em robótica, ideal para uma ampla gama de aplicações devido à sua base Ethernet padrão. Concebido para controlo em tempo real, o EtherCAT destaca-se em tarefas de alta precisão, como o controlo de movimentos, proporcionando a baixa latência e a comunicação determinística essenciais para operações robóticas sincronizadas.
PROFINET & PROFIBUS
Tire partido do PROFINET e do PROFIBUS. O PROFINET oferece comunicação de alta velocidade e em tempo real para robótica, ideal para automação complexa e integração perfeita de TI. O PROFIBUS, um protocolo de bus de campo fiável, é adequado para ambientes onde a Ethernet não é prática, proporcionando uma comunicação robusta para a automatização de processos e robótica em condições difíceis.