Localizador de robôs
Encontre o produto certo com o Localizador de robôs. Para refinar ainda mais a sua pesquisa, selecione um dos critérios. Marque e desmarque as caixas para alterar os padrões de pesquisa. Clique nos resultados para encontrar a página do modelo que está a procurar.
Filtrar a pesquisa
127 Robôs – 113-127 Robôs
robô
R-2000𝑖C/240F
O R-2000𝑖C/240F é um robô de 6 eixos polivalente para a manipulação de cargas pesadas até 240 kg. Este modelo apresenta um design de punho fino, permitindo excelentes tempos de ciclo para operações...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
240 kg
Alcance do robô
2655 mm
robô
R-2000𝑖C/270F
O R-2000𝑖C/270F é, de longe, o robô mais forte da gama R-2000. É um robô de 6 eixos, polivalente para a manipulação de cargas pesadas de até 270 kg. Com um tamanho relativamente pequeno, o seu desi...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
270 kg
Alcance do robô
2655 mm
robô
R-2000𝑖C/270R
O R-2000𝑖C/270R é um robô versátil de 6 eixos, desenhado para montagem em bastidor, proporcionando uma solução perfeita para poupar espaço valioso no chão. Com um braço J3 reforçado, este modelo po...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
270 kg
Alcance do robô
3095 mm
robô
R-2000𝑖D/100FH
Com uma carga útil de 100 kg, o R-2000𝑖D/100FH é ideal para um grande número de tarefas de manipulação. O seu design de braço oco permite uma cablagem totalmente interna, com os cabos de processo i...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
100 kg
Alcance do robô
2605 mm
robô
R-2000𝑖D/165FH
O R-2000𝑖D/165FH é um modelo de robô de braço oco com uma capacidade de carga de 165 kg e é ideal para todas as aplicações que requerem processamento de cabos, tais como soldadura por pontos ou apl...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
165 kg
Alcance do robô
2605 mm
robô
R-2000𝑖D/210FH
Com uma capacidade de carga de 210 kg, o R-2000𝑖D/210FH é ideal para uma vasta gama de tarefas de processamento, bem como para aplicações de soldadura por pontos. O seu design de braço oco permite ...
Eixos
6
Capacidade de carga do robô
210 kg
Alcance do robô
2605 mm
robô
SR-12𝑖A
O SR-12𝑖A, com a sua construção simples e leve, foi concebido para uma integração perfeita em linhas de montagem ou de embalagem. O seu encaminhamento interno de cabos e tubos contribui para um asp...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
900 mm
robô
SR-12𝑖A/C Food/Clean
Concebido especificamente para salas limpas e aplicações alimentares, o SR-12𝑖A/C está em conformidade com as normas ISO Classe 5. Está equipado com um revestimento em epóxi branco e massa lubrific...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
12 kg
Alcance do robô
900 mm
robô
SR-20𝑖A
O SR-20𝑖A, com a sua construção leve e aerodinâmica, foi concebido para uma integração perfeita nas linhas de montagem ou de embalagem. O encaminhamento interno de cabos contribui para um aspeto li...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
20 kg
Alcance do robô
1100 mm
robô
SR-3𝑖A
O SR-3𝑖A, com uma capacidade de carga útil de 3 kg e alcance horizontal de 400 mm e vertical de 200 mm, foi concebido para tarefas robóticas de pequena escala, tais como montagem, pick & place, ins...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
400 mm
robô
SR-3𝑖A/C Food/Clean
Concebido especificamente para salas limpas e aplicações alimentares, o SR-3𝑖A/C está em conformidade com as normas ISO Classe 5. Está equipado com um revestimento de epóxi branco e massa lubrifica...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
400 mm
robô
SR-3𝑖A/U
O SR-3𝑖A/U, robô montado de forma invertida, redefine a eficiência com o seu funcionamento rápido e preciso, eliminando a "zona morta" normalmente associada aos robôs SCARA tradicionais. A sua conf...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
3 kg
Alcance do robô
350 mm
robô
SR-6𝑖A
O SR-6𝑖A é uma excelente escolha para aplicações de montagem, pick & place, inspeção e embalagem que exijam uma capacidade de carga útil de até 6 kg. Com um tamanho reduzido, a SR-6 oferece velocid...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
650 mm
robô
SR-6𝑖A/C Food/Clean
Concebido especificamente para salas limpas e aplicações alimentares, o SR-6𝑖A/C cumpre a norma ISO Classe 5. Está equipado com um revestimento em epóxi branco e usa massa lubrificante de qualidade...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
6 kg
Alcance do robô
650 mm
robô
SR-9𝑖A/R
O SR-9𝑖A/R é um robô SCARA montado em rack, concebido para o transporte rápido e fiável de pequenos componentes, tais como módulos de células solares. Com uma carga útil de 9 kg e um alcance de 620...
Eixos
4
Capacidade de carga do robô
9 kg
Alcance do robô
620 mm