publicado 13.05.2024

Robôs inteligentes para lavandarias comerciais

A FANUC e a Sewts reduzem o fosso da automação.
Success story Sewts about robots handling laundry. FANUC Germany

O sistema robotizado processa uma média de 500 a 600 têxteis por hora, automatizando uma tarefa anteriormente efectuada manualmente. Atualmente, o desempenho do sistema VELUM é comparável ao de um operador humano, mas com as contínuas actualizações de software sem fios, a gama de funções do sistema está em constante expansão, melhorando a sua eficiência. Dependendo da carga de trabalho, o VELUM paga-se a si próprio ao fim de um ano e meio a dois anos e meio, segundo Rickert.

"Um desafio inicial foi o espaço de instalação apertado em que têm de ser executados movimentos muito rápidos", explica Rickert. A Sewts utilizou duas ferramentas de simulação durante o desenvolvimento. O software FANUC ROBOGUIDE para analisar os movimentos do robô e os requisitos de espaço, e um software avançado de simulação de materiais para simular o comportamento de diferentes tipos de têxteis. O sistema instalado em Wolfratshausen utiliza dois robots FANUC M-10𝑖D com uma carga útil de 12 kg e um alcance de 1400 mm.