publicado 03.11.2025

A FANUC apresenta o primeiro robô colaborativo de pintura

O CRX-10𝑖A/L Paint oferece uma automatização flexível em operações de pintura e revestimento.
Image of CRX-10iA/L Paint painting an electric panel box.

Com o seu novo CRX-10𝑖A/L Paint, a FANUC Europa está a lançar o primeiro robô colaborativo (cobot) - com classificação ATEX do mercado para aplicações de pintura industrial. O cobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint é ideal para todos os tipos de processos de pintura, incluindo a pulverização húmida e o revestimento a pó seco, bem como muitos outros tipos de aplicações que incluem a distribuição de adesivos.

As vantagens dos robôs de pintura industrial estão bem documentadas: melhoram a precisão dos trabalhos de pintura, poupam tinta, aumentam a produtividade e reforçam a segurança, protegendo os trabalhadores dos fumos de tinta.

Com o novo cobot FANUC CRX-10𝑖A/L Paint, os seres humanos podem trabalhar na mesma área de pintura que o robô sem barreiras de segurança, graças à função de paragem de contacto altamente sensível implementada em toda a série CRX. O cobot tem aprovação para utilização em ambientes com certificação ATEX Cat. II Grupo 2G e 2D com certificação ATEX. A chave entre muitas outras caraterísticas notáveis é a sua facilidade de uso.

"Semelhante ao que vemos em aplicações de soldadura, poucos trabalhadores de oficinas de pintura têm um conhecimento extenso de robótica, que é onde a implantação de robôs colaborativos pode ajudar", explica Claude Seiler, Gerente de Produtos e Aplicações, European Technical Support Robotics. "O nosso CRX-10𝑖A/L Paint, com as suas caraterísticas de ensino fácil e funcionalidade de arrastar e largar, significa que não é necessária qualquer experiência em programação de robôs."

Os profissionais das oficinas de pintura podem concluir programas em apenas alguns minutos através de uma aplicação baseada em ícones num tablet. De facto, a FANUC adicionou uma série de comandos de ícones intuitivos especificamente para aplicações de pintura.

Continua Claude Seiler: "Os operadores podem mover manualmente o braço do cobot para a primeira posição necessária, criar um ponto de memorização e continuar o percurso de pintura. O cobot "aprenderá" toda a sua gama de posicionamento - é assim tão fácil. Além disso, os utilizadores podem guardar e aplicar percursos de pintura a outras peças."

O cobot de seis eixos FANUC CRX-10𝑖A/L Paint, com classificação IP67, oferece uma carga útil máxima de 10 kg e o maior alcance da sua classe, de 1418 mm. A flexibilidade do processo é cortesia das suas opções de montagem no chão, de cabeça para baixo ou em ângulo. O movimento único do cobot significa que os utilizadores podem manipular a pistola de pintura em espaços confinados.

Para além da facilidade de utilização e de configuração, o CRX-10𝑖A/L Paint é totalmente compatível com quase todas as pistolas automáticas de extremidade de braço. Os fornecedores de ferramentas de fim-de-braço podem até programar o seu próprio plug-in e tornar-se parte do ecossistema de parceiros CRX da FANUC. Os utilizadores finais apenas têm de transferir o plug-in e instalá-lo no seu cobot CRX para uma adoção perfeita da pistola de pintura de extremidade de braço.

A produtividade é assegurada com uma velocidade máxima no modo colaborativo de 1000 mm/s. Se estiver localizado numa cabina de pintura fechada, os utilizadores podem ativar o modo de alta velocidade (2000 mm/s). A qualidade de construção robusta da FANUC significa até oito anos de operações sem manutenção em tarefas de pintura e revestimento.

O FANUC CRX-10𝑖A/L Paint fará a sua primeira aparição pública na Europa na feira comercial Global Industrie em Lyon, França, de 11 a 14 de março de 2025. Os visitantes do stand 4H221 poderão ver em primeira mão os benefícios que este notável avanço da indústria pode proporcionar.