Jako lider w branży zdajemy sobie sprawę, że każdy nasz krok wpływa nie tylko na rozwój naszej firmy, ale również całego przemysłu produkcyjnego i automatyzacyjnego. Postawa ta znajduje odzwierciedlenie w naszym niezachwianym zaangażowaniu w przejrzystość, zrównoważony rozwój oraz etyczne postępowanie.
Chcemy dostarczać niezastąpione wartości na całym świecie poprzez nieustanne innowacje technologiczne w dziedzinie automatyzacji fabryk oraz nadal być firmą, której ufają wszyscy interesariusze.
Poznaj szczegółowo nasze przełomowe rozwiązania, innowacje technologiczne, fabryki oraz kompleksowe informacje o firmie.
FANUC nieprzerwanie rozwija automatyzację fabryk od 1955 roku, kiedy rozpoczęto prace nad sterowaniami numerycznymi (NC). Wówczas kierownictwo firmy dążyło do tego, aby stać się przedsiębiorstwem niewielkim pod względem rozmiaru, ale o sile i stabilności giganta. Celem było skoncentrowanie się na rozwoju technologicznym poprzez „chodzenie prostą i wąską ścieżką”. Strategia ta jest kontynuowana do dziś.
Aby przekształcić tę wizję w rzeczywistość, Grupa FANUC ustanowiła „Genmitsu” (Ścisła Precyzja) oraz „Tomei” (Przejrzystość) jako swoje podstawowe zasady. W tych zasadach zawiera się przekonanie, że firma działająca ze ścisłą precyzją będzie trwała i solidna, a korupcja w organizacji oraz upadek przedsiębiorstwa zaczynają się od braku przejrzystości.
FANUC działa w branżach FA (automatyzacja fabryk), ROBOT(roboty przemysłowe) oraz ROBOMACHINE (obrabiarki przemysłowe). Jednostka FA obejmuje kluczowe technologie, w tym sterowania numeryczne (NC), serwonapędy i lasery, które są również stosowane w jednostkach ROBOT i ROBOMACHINE. Ponadto, poprzez aktywne włączanie technologii IoT/AI we wszystkich trzech obszarach, firma dąży do zwiększenia efektywności produktów FANUC w użytkowaniu przez klientów. Pozostając wiernym swoim korzeniom jako dostawca dóbr inwestycyjnych, FANUC zapewnia wsparcie serwisowe i utrzymaniowe dla swoich produktów przez cały okres ich użytkowania przez klientów.
Poprzez takie działania Grupa FANUC przyczynia się do rozwoju przemysłu produkcyjnego w Japonii i za granicą, promując automatyzację i zwiększanie efektywności w zakładach swoich klientów. FANUC oczekuje stałego wzrostu w obszarze automatyzacji fabryk, który w średnio- i długoterminowej perspektywie jest niezwykle obiecujący.
Pod hasłem „jeden FANUC” trzy jednostki – FA, ROBOT i ROBOMACHINE – współpracują, aby oferować kompleksowe rozwiązania, a Grupa jednoczy się, aby zapewnić najlepszą opiekę naszym klientom na całym świecie. Jest to unikalna zaleta Grupy FANUC, którą w pełni wykorzystujemy. Szczególnie istotne w rozwoju produktów są połączone zastosowanie maszyn CNC i ROBOTów oraz automatyzacja maszyn ROBOMACHINE za pomocą ROBOTów.
Jako producent urządzeń wykorzystywanych w zakładach produkcyjnych, FANUC skrupulatnie projektuje swoje produkty tak, aby były "niezawodne, przewidywalne i łatwe do naprawy", aby zminimalizować przestoje i zmaksymalizować tempo pracy w fabrykach naszych klientów.
Ponieważ pozyskanie wykwalifikowanej siły roboczej staje się coraz trudniejsze, a zapotrzebowanie na automatyzację fabryk rośnie, coraz większy nacisk kładzie się na łatwość obsługi produktów FANUC.
W celu opracowania wysoce konkurencyjnych produktów i wprowadzenia ich na rynek, FANUC energicznie inwestuje w badania i rozwój.
"Service First" to podstawowa polityka Grupy FANUC. Dzięki "Service First" usługi serwisowe na wysokim poziomie, zgodne z globalnymi standardami FANUC, są świadczone w dowolnym miejscu na świecie. W szczególności FANUC oferuje "dożywotnią konserwację" wszystkich produktów FANUC tak długo, jak długo są one używane przez naszych klientów. Jest to podstawowa cecha Grupy FANUC, na której będziemy się nieustannie koncentrować.
Podstawowe polityki z przeszłości, mające na celu wzmocnienie firmy, będą realizowane w perspektywie długoterminowej. Obejmują one zwiększenie konkurencyjności naszych produktów, wzmocnienie działań sprzedażowych i serwisowych, rozwój automatyzacji i robotyzacji fabryk, redukcję kosztów i czasu oraz usprawnienie operacji.
Dzięki aktywnemu zastosowaniu technologii IoT i AI we wszystkich obszarach FA, ROBOT i ROBOMACHINE, procesy produkcyjne klientów stają się bardziej wydajne.
Jako dostawca dóbr inwestycyjnych, FANUC będzie wypełniać swoje obowiązki w zakresie dostaw w każdych okolicznościach. W tym celu zakłady produkcyjne i biura są rozbudowywane i tworzone w różnych lokalizacjach, aby umożliwić utrzymanie działalności serwisowej. Ponadto podejmowane są działania mające na celu wzmocnienie naszego łańcucha dostaw. Przykładem jest zamawianie części od wielu dostawców i magazynowanie odpowiedniej ilości części.
Z punktu widzenia tego, że zasoby ludzkie są najważniejsze dla średnio- i długoterminowego rozwoju, poprawa środowiska pracy i motywacja pracowników są uważane za ważne tematy, którymi należy się zająć. Ponadto, patrząc w przyszłość, FANUC intensywnie inwestuje w kapitał ludzki, aby rekrutować i szkolić niezbędnych pracowników. Dzięki takim wysiłkom kapitał ludzki jest stale wzbogacany.
Oprócz marż operacyjnych, zwykłych marż i ROE, udziały w rynku są uważane za kluczowe wskaźniki zarządzania. Oceny i osądy są dokonywane kompleksowo w oparciu o takie wskaźniki.