Skip to main content
Norm Tooling

Wyższa wydajność obróbki i jakość produktu z FANUC

Inwestycja w nową obrabiarkę zwykle wiąże się z listą priorytetów, takich jak precyzja, szybkość, wydajność i niezawodność. Choć wiele maszyn deklaruje spełnienie tych wymagań, tylko rzeczywiste wyniki w warunkach produkcyjnych mogą potwierdzić te zapewnienia. A gdzie lepiej przetestować zalety maszyn FANUC, jeśli nie w zakładzie produkcyjnym o dużej skali, obsługującym branże takie jak motoryzacja, AGD czy elektronika? Wyniki mówią same za siebie.
Video of Norm Tooling Case Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

Ograniczenie interwencji manualnych i zwiększenie automatyzacji, szczególnie w procesach precyzyjnej obróbki, stało się kluczowym priorytetem w firmie Norm Tooling. Przedsiębiorstwo poszukiwało nowych obrabiarek CNC, które mogłyby podnieść zarówno wydajność, jak i jakość produktów, wraz z profesjonalnym wsparciem technicznym i szkoleniowym w celu szybkiej i płynnej integracji.

Rozwiązanie

Firma Norm Tooling wybrała pionowe centra obróbcze CNC oraz wycinarki drutowe EDM marki FANUC. Pojawienie się w zakładzie kilku modeli ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 oraz ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C miało zapewnić oczekiwane przez firmę parametry w zakresie szybkości, precyzji i niezawodności. Co istotne, kompleksowe wsparcie serwisowe FANUC było dostępne na miejscu, aby zagwarantować bezproblemową integrację maszyn z procesem produkcyjnym.

Rezultat

Nowe maszyny FANUC, wspierane przez światowej klasy wsparcie techniczne i szkolenia FANUC, szybko pomogły firmie Norm Tooling zwiększyć produktywność o 7%, zmniejszyć liczbę błędów o 5% oraz skrócić czas produkcji o 10%. Takie rezultaty – przy rocznej obróbce około 40 milionów komponentów – mają ogromne znaczenie dla całego procesu produkcyjnego.

 

O firmie Norm Tooling

Założona w 2003 roku w Izmirze w Turcji, firma Norm Tooling stała się liderem w dziedzinie obróbki komponentów i produkcji narzędzi. Dzięki nowoczesnym technologiom produkcyjnym, w tym 28 zaawansowanym obrabiarkom CNC, firma oferuje rozwiązania dla branż takich jak motoryzacja, AGD, lotnictwo, budowa maszyn, elektronika, meblarstwo i budownictwo.

Zespół liczący ponad 300 pracowników stanowi część Norm Holding – grupy zatrudniającej około 4000 osób w 23 spółkach działających w ośmiu krajach.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ o Norm Tooling
Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Maszyny FANUC zapewniają wydajność i kontrolę kosztów

Norm Tooling świadczy wysokiej jakości, zorientowane na cenę, usługi obróbki skrawaniem just-in-time (JIT) i produkcji matryc na zimno realizowane w nowoczesnym zakładzie maszynowym o powierzchni 10 000 m² w Izmirze, w Turcji. Inwestowanie w najnowsze technologie CNC jest kluczowe dla tego nowoczesnego zakładu kontraktowego, jak wyjaśnia dyrektor produkcji Meriçcan Yolcu:
„Produkujemy części wymagające wysokiej precyzji. Skupiając się na ciągłym doskonaleniu, integrujemy najnowsze technologie w naszych procesach produkcyjnych. Szczególnie nowoczesne rozwiązania FANUC pomagają nam optymalizować produkcję.”

Współpraca firmy Norm Tooling z firmą FANUC zrodziła się z potrzeby zwiększenia wydajności i precyzji produkcji.

"Wysoka precyzja, niski poziom błędów i szybkość to dla nas kluczowe czynniki" - mówi Yolcu. "Dlatego używamy pionowych centrów obróbczych FANUC i wycinarek drutowych EDM".

 

 

 

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Kilka modeli ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 oraz ROBOCUT 𝛼-C400𝑖C jest już w pełni operacyjnych w zakładzie produkcyjnym Norm Tooling. Centra obróbcze CNC FANUC ROBODRILL zapewniają wysoką prędkość i niezawodność w precyzyjnym frezowaniu i wierceniu, natomiast wycinarki drutowe CNC ROBOCUT pomagają firmie Norm Tooling osiągać znakomite wyniki przy obróbce skomplikowanych detali.

„Zmniejszenie interwencji manualnych i zwiększenie automatyzacji, zwłaszcza w naszych procesach precyzyjnej obróbki, było dla nas priorytetem” — mówi. „Równocześnie szybkie przeszkolenie operatorów i adaptacja do nowych maszyn miały kluczowe znaczenie. Dzięki wsparciu technicznemu i szkoleniom zapewnionym przez FANUC udało nam się przeprowadzić szybką i udaną integrację.”

Według Yolcu głównymi powodami wyboru rozwiązań FANUC ROBODRILL i ROBOCUT były ich wysoka wydajność operacyjna oraz niskie wskaźniki błędów.

 

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

"Po integracji z naszymi liniami produkcyjnymi przepustowość wzrosła o 7%, wskaźnik błędów spadł o 5%, a czas produkcji skrócił się o 10%".

Cytat z referencji

Meriçcan Yolcu

Kierownik produkcji

Te zyski są ogromne, biorąc pod uwagę ogromną wydajność zakładu firmy Norm Tooling w Izmirze. Firma obrabia około 40 milionów części rocznie, wykorzystując zaawansowane obrabiarki CNC, które w połączeniu zapewniają średnią prędkość przetwarzania na poziomie 38 sztuk na sekundę.

„Dzięki wprowadzeniu maszyn FANUC jesteśmy teraz w stanie produkować szybciej i na jeszcze wyższych standardach jakości,” relacjonuje bardzo zadowolony Yolcu. „Nasze procesy produkcyjne są teraz jeszcze bardziej efektywne, a jednocześnie mamy większą kontrolę nad kosztami. Ta współpraca z FANUC ostatecznie zwiększyła naszą zdolność produkcyjną i zapewniła przewagę konkurencyjną.”

 

 

Images of Norm Tooling Study: precise machining paired with speed, accuracy and reliability thanks to  ROBODRILL and ROBOCUT machines and FANUC’s customer service

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków i zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.