ETASIS

Łamanie długich wiórów za pomocą funkcji FANUC Servo Learning Oscillation

Długie wióry powstające podczas operacji obróbki skrawaniem zakłócają działanie maszyn. ETASIS, turecki producent narzędzi, szukał rozwiązania tego problemu. FANUC CNC oferuje funkcję Servo Learning Oscillation, która oscyluje narzędziem wzdłuż kierunku skrawania, utrzymując wysoką jakość procesu i ograniczając konieczność czyszczenia. Rozwiązanie to jest niezbędne do zrobotyzowanej obsługi maszyn i eliminuje potrzebę stosowania dodatkowych urządzeń do łamania wiórów. Firma ETASIS jest bardzo zadowolona z wyników.
ETASIS is offering their customer the perfect solution by using FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, which eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

Kluczowe wnioski od zadania do wyniku

Zadanie

W przypadku wielu operacji obróbki skrawaniem problemem są długie wióry. Paski zwiniętego metalu mogą owijać się wokół obrabianego przedmiotu i narzędzia skrawającego, zakłócając prawidłową pracę maszyny. ETASIS, turecki producent obrabiarek na zamówienie, chce zapewnić swoim klientom rozwiązanie, które wyeliminuje problem długich wiórów. Te pokręcone wióry są szczególnie problematyczne podczas toczenia, ale mogą występować również podczas innych operacji, takich jak wiercenie i frezowanie.

Rozwiązanie

FANUC CNC zapewnia funkcję oprogramowania o nazwie Servo Learning Oscillation. Funkcja ta powoduje oscylację narzędzia wzdłuż kierunku cięcia. Dzięki zastosowaniu funkcji Servo Learning Control oscylacja odbywa się bez kompromisu w obszarze jakości lub dokładności.

Rezultat

Funkcja Servo Learning Oscillation poprawia jakość gotowego produktu. Ograniczenie potrzeby czyszczenia części przynosi znaczne oszczędności w zakresie pracy. Dla klientów, którzy chcą używać ramienia robota do obsługi maszyn, wyeliminowanie problemu długich wiórów ma kluczowe znaczenie. Rozwiązanie programowe FANUC eliminuje potrzebę stosowania urządzeń do łamania wiórów. Firma ETASIS jest bardzo zadowolona z wyników działania tej funkcji.

ETASIS

Thanks to FANUC’s CNC and specifically the Servo Learning Oscillation Function, the Turkish company ETASIS, eliminates the need for chip breaker equipment resulting in significant labour savings and enhanced quality.

ETASIS produkuje maszyny CNC od 1990 roku i jest dumna z umiejętności swojego zespołu, w zakresie dostosowywania się do nowych technologii. Podstawą wszystkich produktów firmy, w tym obrabiarek specjalnych, dedykowanych wybranym sektorom przemysłowym są własne projekty.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ETASIS

Maszyny CNC FANUC pomagają kształtować przyszłość w firmie Moulding Specialist

ETASIS produkuje niestandardowe obrabiarki do wielu zastosowań, w tym dla zaawansowanych technologicznie użytkowników końcowych, takich jak przemysł motoryzacyjny i lotniczy. Długie, zwinięte wióry mogą powodować wiele problemów, takich jak przestoje przenośnika, niespełniające norm wykończenie powierzchni i skrócona żywotność narzędzia.

Meliha Günaltin, dyrektor generalny w ETASIS, wyjaśnia: „Funkcja FANUC Servo Learning Oscillation zwiększa jakość produkowanych przez nas maszyn. W materiałach i procesach, w których prawdopodobieństwo owijania się wióra jest wysokie, uformowany wiór nie może zostać usunięty. A gdy część jest obrabiana tradycyjnymi metodami wraz z upływem czasu powoduje to utratę jakości.

„W obszarach produkcji masowej, uformowany wiór musi zostać usunięty z części, aby było można płynnie realizować kolejne procesy. To powoduje dodatkowe wymagania i zwiększa koszty pracy. Ponadto, dla klientów, którzy chcą wdrożyć system automatyzacji, taki jak załadunek i rozładunek maszyny za pomocą robota, konieczne jest zapewnienie przedmiotów obrabianych bez wiórów. W różnych testach z aplikacją FANUC Servo Learning Oscillation wyeliminowaliśmy wiór z części.

ETASIS testimonial Image related to the ETASIS success story.
Cytat z referencji

Meliha Günaltin

Dyrektor generalny

Pani Günaltin wyjaśnia dalej, w jaki sposób wykorzystują tę funkcję:

"Po ustaleniu odpowiednich warunków skrawania przedmiotu obrabianego, określone warunki są wprowadzane do instrukcji ustawień aplikacji Servo Learning Oscylacja, co zapewnia płynne działanie funkcji. Przeprowadziliśmy badania R&D, aby ustalić optymalne wartości dla funkcji łamania wiórów.

Używamy jej również do procesów wiercenia i frezowania, a także do tokarek. Aplikacja FANUC Servo Learning Oscillation eliminuje potrzebę stosowania urządzeń do łamania wiórów i dodatkowej siły roboczej. Przynosi nam to duże korzyści pod względem kosztów i czasu. Dodatkowo funkcja ta wydłuża żywotność narzędzia, co zapewnia znaczną redukcję kosztów i zwiększa efektywność produkcji.

FANUC CNC Servo Learning Oscillation function lets your tool oscillate along the cutting direction to break chips effectively and efficiently in turning and drilling operations - without compromising accuracy. The oscillating tool produces small chips, avoiding the entanglement of large, twisted chips

Zainspiruj się

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC Case Studies

Zapoznaj się z szeroką gamą naszych rozwiązań automatyzacji fabryk, szczegółowo zaprezentowanych w studiach przypadków oraz zaprojektowanych w celu optymalizacji i usprawnienia dowolnego procesu produkcyjnego.