Nasz system AI Mold Protection rewolucjonizuje ochronę form w branży formowania wtryskowego. Ten inteligentny system wykorzystuje zaawansowaną technologię kontroli momentu obrotowego, aby zapewnić niezrównaną ochronę formy zarówno podczas cykli zamykania, jak i otwierania.
Spostrzeżenia
KLUCZOWE KORZYŚCI
KLUCZOWE CECHY
Spostrzeżenia
Więcej informacji
Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się, w jaki sposób FANUC AI Mould and Ejector Protection zapewnia najlepszą na rynku ochronę form. Stworzony, aby zminimalizować czas przestoju, wskazuje nawet, kiedy wymagane jest smarowanie lub forma jest zużyta.
KLUCZOWE KORZYŚCI
Korzyści dla Twojej firmy
Eliminacja uszkodzeń formy
Zapobiegaj kosztownym naprawom i wymianom dzięki doskonałej ochronie.
Maksymalizuj czas sprawności
Minimalizacja przerw w produkcji i maksymalizacja wydajności.
Oszczędzaj pieniądze
Unikaj obciążeń finansowych związanych z naprawami i straconym czasem produkcji.
Łatwa konfiguracja
Szybka i łatwa aktywacja - nie wymaga skomplikowanej konfiguracji.
Utrzymanie prędkości
Brak kompromisów w zakresie czasu cyklu w porównaniu z tradycyjnymi metodami.
KLUCZOWE CECHY
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Bardzo wrażliwy
Stale monitoruje moment obrotowy podczas ruchu formy, zapewniając natychmiastowe wykrywanie potencjalnych kolizji.
Ochrona dwukierunkowa
Chroni formy podczas całego cyklu otwierania i zamykania, zapobiegając uszkodzeniom w obu kierunkach.
Automatyczne ustawienie limitu
Upraszcza konfigurację - wystarczy aktywować funkcję, a maszyna automatycznie określi optymalne limity momentu obrotowego.
Zerowy wpływ na prędkość
Utrzymuje wysoką prędkość pracy dzięki napędom elektrycznym FANUC, w przeciwieństwie do systemów hydraulicznych, które obniżają prędkość na rzecz ochrony.
Programowalne tolerancje zacisków
Umożliwia precyzyjne dostrojenie tolerancji zacisków w całym ruchu formy, zapewniając wyjątkową kontrolę.