Zwiększ wydajność obróbki maszyn. Nasze CNC Reflection Studio stanowi szczytowe osiągnięcie w dziedzinie programowania i symulacji dla operatorów i inżynierów CNC. Dostosowana do rygorystycznego zapotrzebowania, ta oparta na systemie Windows aplikacja oferuje zestaw narzędzi zaprojektowanych do tworzenia i edycji programów części CNC, a także zapewnia dynamiczną animację maszyn. Wykorzystując moc cyfrowego bliźniaka poprzez modele maszyn i zwirtualizowane sterowania CNC FANUC, użytkownicy uzyskują dostęp do kompleksowej platformy symulacji G-code i backplotingu. Zoptymalizuj swoje operacje CNC dzięki zaawansowanej technologii symulacji!
Kluczowe korzyści
Najważniejsze cechy
Kluczowe korzyści
Korzyści dla Twojej firmy
Usprawniona weryfikacja programu
Zapewnij precyzję programów części przed przejściem do produkcji na żywo, minimalizując błędy i straty materiałowe.
Potężna symulacja w czasie rzeczywistym
Zanurz się w wizualnej reprezentacji maszyn CNC, obrabianych przedmiotów, mocowań i oprzyrządowania w akcji, z możliwością obserwowania i dostosowywania działającego programu w czasie rzeczywistym.
Rozszerzone możliwości połączeń
Tryb online umożliwia bezproblemowe połączenie ze sterowaniami CNC FANUC lub CNC GUIDE 2 w celu dokładnej symulacji ruchu maszyn i procesów cięcia.
Szybka konfiguracja
Szybko udoskonalaj ustawienia CNC i modyfikuj programy obróbki bez monopolizowania fizycznej maszyny, zapewniając efektywną alokację zasobów.
Wirtualne uruchomienie
Dokładnie potwierdź rzeczywiste zachowanie maszyny oraz przetwarzanie programu.
Najważniejsze cechy
Funkcje zaprojektowane z myślą o Twoim sukcesie
Bezpieczny i szybki system cyfrowy
Doświadcz niezrównanej wydajności i bezpieczeństwa dzięki naszej najnowocześniejszej cyfrowej symulacji maszyny, która zapewnia szybką i wolną od ryzyka pracę dla Twojej firmy.
Symulowany program części
Uwolnij pełen potencjał swoich operacji obróbki skrawaniem dzięki CNC Guide 2, zapewniając symulację wykonywania programów części, które doskonale odwzorowują rzeczywiste procesy CNC w celu zwiększenia dokładności i produktywności.
Solidne programowanie
Zoptymalizuj swoje programowanie dzięki naszym zaawansowanym narzędziom G-code, umożliwiającym łatwą modyfikację, porównywanie i zwiększoną czytelność dzięki intuicyjnemu kodowaniu kolorami.
Pełna konfiguracja projektu
Bez wysiłku konfiguruj maszyny, obrabiarki i nie tylko, zapewniając niezrównaną precyzję i wydajność operacji biznesowych.
Bezproblemowa integracja CNC
Doświadcz natychmiastowej widoczności i łatwego zarządzania programami za pośrednictwem sieci Ethernet, zapewniając usprawnienie operacji i zmaksymalizowanie wydajności firmy.