Zaawansowana obróbka w przemyśle medycznym, gdzie margines błędu wynosi zero, stanowi szczyt precyzji i innowacji. Technologie FANUC, takie jak CNC, ROBODRILL i ROBOCUT, zapewniają tę dokładność, przekształcając surowe materiały w ratujące życie urządzenia medyczne i implanty. Systemy te reprezentują najwyższy poziom niezawodności i efektywności, gwarantując, że każdy narożnik, kąt i krawędź spełniają
najbardziej rygorystyczne standardy medyczne. Zagłębiając się w szczegóły tych zaawansowanych rozwiązań obróbkowych, ukazujemy, w jaki sposób FANUC kształtuje przyszłość produkcji medycznej dzięki niezrównanej precyzji i elastyczności.
Zaawansowane rozwiązania FANUC w zakresie sterowań CNC, centrów obróbczych ROBODRILL i elektrodrążarek drutowych są niezbędne do kompleksowej obróbki zaawansowanych wyrobów medycznych. Nasze technologie, wyspecjalizowane w zakresie obróbki części metalowych, obsługują szeroką gamę materiałów, w tym stal nierdzewną, aluminium i ceramikę z wyjątkową dokładnością. Zoptymalizowane pod kątem obróbki w 5 osiach, nasze systemy umożliwiają wytwarzanie przedmiotów o skomplikowanych kształtach oraz wysokiej jakości wykończenia o krytycznym znaczeniu dla implantów i sprzętu medycznego. W pełni zgodne z surowymi normami higieny i pomieszczeń czystych, niezawodne i wydajne rozwiązania FANUC zapewniają minimalny odsetek przestojów i spełniają wysokie wymagania precyzji w sektorze produkcji medycznej.
Precyzyjne frezowanie za pomocą FANUC CNC
Zaawansowane możliwości 5-osiowe z ROBODRILL
Szybkie wiercenie i gwintowanie
Precyzyjne cięcie drutem za pomocą ROBOCUT
Bezproblemowa integracja z FANUC CNC
Sterowania CNC FANUC zwiększają precyzję frezowania złożonych komponentów medycznych dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii sterowania, zapewniających wysoką dokładność i wykończenie powierzchni. Nasze sterowania CNC idealnie nadają się do obróbki różnych materiałów stosowanych w produkcji medycznej, od tworzyw sztucznych po egzotyczne metale, zapewniając wąskie tolerancje, które są kluczowe dla wyrobów medycznych.
FANUC ROBODRILL oferuje zaawansowane możliwości obróbki 5-osiowej, umożliwiając wytwarzanie skomplikowanych geometrii w jednym ustawieniu. Skraca to czas obsługi i zwiększa ogólną dokładność finalnego produktu. Funkcje Smooth TCP i TWP zapewniają precyzyjną kontrolę ścieżki narzędzia oraz wysoką jakość powierzchni, co jest kluczowe dla rygorystycznych standardów produkcji medycznej.
ROBODRILL wyróżnia się w szybkim wierceniu i gwintowaniu, oferując wyjątkową precyzję i krótki czas cyklu. Jego szybkie wrzeciono obsługuje narzędzia o bardzo małych średnicach, co jest niezbędne w przypadku skomplikowanych detali wymaganych w instrumentach medycznych i implantach. Ta zdolność jest kluczowa dla producentów, którzy chcą zoptymalizować produktywność bez uszczerbku dla jakości.
Elektrodrążarki EDM ROBOCUT firmy FANUC zostały zaprojektowane do wytwarzania skomplikowanych komponentów stosowanych w instrumentach chirurgicznych i implantach. Dzięki funkcjom takim jak automatyczne nawlekanie drutu i wysoka niezawodność, ROBOCUT zapewnia precyzyjną dokładność i powtarzalność kształtów, które trudno uzyskać przy użyciu innych procesów obróbki, czyniąc ją niezastąpionym narzędziem w produkcji medycznej.
Sterowania CNC FANUC umożliwiają szybką robotyzację, pozwalając na płynne włączenie robotów do istniejących linii produkcyjnych. Ta elastyczność jest kluczowa dla producentów dążących do zwiększenia automatyzacji i ograniczenia pracy ręcznej, zwłaszcza przy produkcji o dużej skali lub wysokiej precyzji. Możliwość szybkiego wdrożenia automatyzacji z rozwiązaniami FANUC zapewnia lepszą spójność procesów i skalowalność w produkcji medycznej.
Branże dla automatyzacji - FANUC obsługuje każdą branżę, pomagając w rozwiązywaniu wyzwań związanych z automatyzacją.