publicado 02.12.2025

Robô SCARA robusto da FANUC resiste a procedimentos de limpeza

O novo SR-12𝑖A/C com 12 kg de carga útil é ideal para aplicações alimentares e de salas limpas.
DR-3iB_STAINLESS and SR-12iA/C Picking and Placing Fish Fillets on a conveyor belt.

Com atributos que incluem uma classificação de sala limpa ISO Classe 5, classificação de proteção IP65, lubrificante de qualidade alimentar e parafusos anti-ferrugem, o novo FANUC SR-12𝑖A/C é a solução perfeita para fábricas de produtos alimentares e salas limpas. De facto, qualquer aplicação de manuseamento de materiais, montagem, inspeção ou recolha/embalagem que exija um procedimento de limpeza beneficiará deste robusto robô SCARA de qualidade alimentar.

Além da sua construção robusta, resistência à corrosão, facilidade de limpeza e conformidade com os regulamentos de segurança alimentar, o FANUC SR-12𝑖A/C oferece um funcionamento ultrarrápido nos quatro eixos controlados para proporcionar uma solução fiável e eficiente para as empresas do sector alimentar. Nomeadamente, o SR-12𝑖A/C inclui um fole diferenciador no mercado para proteger o eixo Z durante os procedimentos de lavagem. Os operadores de salas limpas em sectores como a engenharia avançada, a ótica, o laser e a indústria farmacêutica também podem tirar partido das muitas vantagens do robô.

Outra caraterística fundamental do robô é o seu revestimento em epóxi branco para uma durabilidade extra em ambientes extremos, enquanto a sua classificação IP65 garante proteção contra contaminantes, tais como salpicos de água e certas quantidades de pó e outras partículas. O lubrificante de qualidade alimentar NSF-H1 em todos os eixos e os parafusos anti-ferrugem apoiam ainda mais a sua utilização em aplicações de manuseamento de alimentos.

O FANUC SR-12𝑖A/C possui um braço robusto, oferecendo uma carga útil máxima de 12 kg no pulso (o dobro do atual robô SCARA de qualidade alimentar da empresa) e 900 mm de alcance, tudo isto disponível a uma relação preço/desempenho altamente competitiva. Os tempos de ciclo rápidos são cortesia do movimento de alta velocidade em todos os eixos: 440°/s e 510°/s respetivamente nos eixos rotativos J1 e J2; 2800mm/s no eixo linear J3; e 2500°/s no J4 (rotação do pulso).

Mas nada disto é feito à custa da precisão. De facto, o robô FANUC SR-12𝑖A/C SCARA montável no chão ou na parede oferece uma repetibilidade de ±0,01mm em J1, J2 e J3, com J4 a oferecer ±0,005° para uma precisão de nível superior. Além disso, o pulso oferece ±720° de movimento como padrão, com rotação contínua disponível como opção.

Os serviços totalmente integrados são outra vantagem. As E/S, a alimentação de 24 VDC, as válvulas solenóides e as linhas de ar funcionam internamente, reduzindo os custos e simplificando a integração. Além disso, uma pegada ultracompacta e o design do robô minimizam a potencial interferência com dispositivos periféricos, permitindo que as fábricas e os integradores de sistemas construam células automatizadas mais pequenas.

Uma interface de utilizador baseada na Web (𝑖RProgrammer) proporciona aos utilizadores uma configuração rápida, intuitiva e independente da plataforma, jogging, ensino e programação através de um tablet ou PC. Esta abordagem simples e económica elimina a necessidade de uma consola de ensino tátil 𝑖Pendant ou de quaisquer downloads de software.