publicado 06.03.2025

Levantar mais e empilhar mais alto com o novo robô de paletização da FANUC

O novo robô FANUC M-410/800F-32C tem uma impressionante capacidade de carga útil de 800 kg.
The FANUC M410/800F-32C is a robot specifically designed for palletising of heavy applications.

O FANUC M-410/800F-32C é um robô de nova geração com capacidade para efetuar paletizações sem esforço de cargas pesadas até 800 kg. Este robusto e rápido robô pode elevar mais e empilhar mais alto para otimizar as operações de paletização de fim de linha, habilmente apoiado pelo novo controlador de robô R-50𝑖A da FANUC, com o seu conjunto de funcionalidades inteligentes e cibersegurança avançada.

Com a sua impressionante capacidade de carga útil de 800 kg, o novo robô de paletização FANUC M-410/800F-32C oferece um aumento significativo da capacidade de 700 kg do modelo da geração anterior, centenas dos quais estão operacionais em toda a Europa. O desenvolvimento reflecte a capacidade comprovada da FANUC para responder à evolução dos requisitos do mercado. Este novo robô de paletização é uma alternativa económica, economizadora de espaço e flexível às soluções convencionais de paletização por camadas atualmente existentes no mercado.

Paul Ribus, Diretor de Coordenação de Vendas de Robôs da FANUC para a Europa, afirma: "O design extremamente rígido do M-410/800F-32C, que é o nosso maior robô de paletização, também suporta um modesto aumento do alcance para 3,2 metros. Juntamente com a carga útil de 800 kg, este facto permite empilhar cargas pesadas tanto mais alto como mais largo. De facto, os utilizadores podem agora atingir uma altura de empilhamento superior a 3 metros. O nosso novo robô também permite uma maior flexibilidade na conceção das pinças. A otimização de operações de paletização exigentes requer frequentemente a utilização de pinças complexas e multifuncionais, muitas das quais são servo-acionadas [e pesadas]. O aumento da carga útil do nosso M-410/800F-32C ajuda a satisfazer estes requisitos."

Anunciando uma nova era de desempenho potente, o robô de paletização FANUC M-410/800F-32C não carece de nada em termos de velocidade ou desempenho de movimento. O elevado rendimento em aplicações de paletização e carga/descarga é assegurado por tempos de ciclo rápidos e um design compacto. Este robô de montagem no solo ocupa menos de 900 x 800 mm e possui uma base compacta para permitir a instalação em locais com um teto de baixa altura. O resultado é uma maior flexibilidade para os construtores de linhas e integradores de sistemas.

Os utilizadores podem assegurar uma elevada eficiência nas tarefas de paletização graças à cinemática avançada de 4 eixos do robô, ao mesmo tempo que o desempenho de movimento ideal é cortesia da tecnologia servo de ponta. Tal como todos os modelos da série de robots de paletização da FANUC, o design simples do M-410/800F-32C reduz qualquer potencial de interferência periférica. A chave para este conceito é a gestão inteligente de cabos, em que os cabos e os tubos pneumáticos podem ser encaminhados através do pulso oco do robô, um design que também serve para prolongar a vida útil dos cabos.

Para além disso, o novo controlador de robô R-50𝑖A da FANUC oferece funcionalidades inteligentes, integração total com a tecnologia de deteção visual 2D/3D RVision da FANUC 𝑖e cibersegurança avançada. De facto, a investigação da empresa sugere que é o primeiro controlador de robô do mundo a obter certificação de terceiros para cibersegurança internacional, em conformidade com a norma IEC62443-4-1 e 4-2. Com o R-50𝑖A, torna-se possível maximizar o desempenho do robô, reduzir o tempo de instalação, melhorar a facilidade de utilização e minimizar o consumo de energia através de inúmeras medidas de poupança de energia.

Aumentar o conforto do utilizador é a introdução de um novo e leve FANUC Teach Pendant com funcionamento completo do painel tátil. Considerado o mais leve da sua classe, com apenas 750 g, o novo Teach Pendant melhora a experiência do utilizador ao tornar a programação mais rápida e fácil. A tecnologia também proporciona uma maior flexibilidade para a conceção da HMI no próprio Teach Pendant.

Para melhorar ainda mais as operações de paletização, o software opcional PalletTool 3 da FANUC permite aos operadores criar e modificar cargas unitárias a partir do Teach Pendant para tablet da FANUC diretamente no chão de fábrica. Os utilizadores introduzem simplesmente as dimensões do produto e o software fornece uma lista de possíveis padrões de paletes, bem como a eficiência de espaço para cada padrão.