Az LR Mate robot sorozatú, emberi kar méretű robotjaink a legjobb kompakt megoldást jelentik az alkatrészek gyors kezeléséhez és feldolgozásához akár 14 kg-ig az iparágak egész sorában. Az LR Mate ipari robotok többféle modellben kaphatók, köztük élelmiszeripari, tisztatéri és mosásálló változatokban, amelyek mindegyike különböző kinyúlásokkal és csuklósebességekkel rendelkezik, hogy megfeleljen az Ön egyedi igényeinek. Ezek a kis hasznos teherbírású asztali robotok számos intelligens funkcióval felszerelhetők, beleértve a kamerás(VISION) és erőérzékelési funkciót a még nagyobb pontosság és termelékenység érdekében.
In the manufacture of popular household appliances such as coffee grinders, a number of prerequisites determine production success. For instance, only clearly structured, efficient and target-orientated processes will result in the required levels of production reliability. Achieving this ambition becomes significantly more realistic using automation, as market leader Eugster/Frismag AG can testify following its adoption of 14 FANUC LR Mate industrial robots and FANUC ZDT (Zero Down Time), which now enable the continuous automated assembly of a coffee grinder every 7 seconds.
A Nexteer Automotive kilenc nagy teljesítményű FANUC ipari robotot használ a BMW számára szükséges kormánymű-alkatrészek gyártásának automatizálására. A folyamatautomatizálásra specializálódott AKE Robotics által telepített berendezésekkel az üzemben a folyamatok termelékenysége és megbízhatósága új szintre emelkedett.
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
Ha egy új gyártó gyors sikereket ér el, szükségessé válik, hogy megfelelő partnert találjon a gyártás automatizálásához. Az optimális beszállító kiválasztása segít a gyártónak abban, hogy a növekvő vevői keresletnek megfelelően gyorsan felfusson, és ezzel egyidejűleg elősegítse a magasabb szintű termelékenységet és hatékonyságot.
A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.
A teljes pénzverési folyamat automatizálása az egyes érméktől a kész raklapos dobozokig nem kis teljesítmény. EAzonban ez a feladat állt a Swissmint, a Svájci Szövetségi Pénzverde előtt. Annak érdekében, hogy ez az összetett koncepció valósággá váljon, a Swissmint nagy teljesítményű FANUC robotokat vet be olyan feladatokban, mint a komissiózás és elhelyezés, a dobozok összeszerelése és a palettázás.