Az élelmiszerbiztonság az élelmiszer-kezelés során elsődleges fontosságú. Ezért a FANUC élelmiszeripari-minőségű robotokat és kobotokat fejlesztett ki, amelyeket aprólékosan élelmiszeripari-minőségű zsírral, speciális felületkezeléssel és ezekre a kritikus alkalmazásokra szabott funkciókkal terveztek. A FANUC élelmiszeripari-minőségű robotjait úgy tervezték, hogy minimalizálják az élelmiszerbiztonsági kockázatokat és elviseljék a gyakori, szigorú lemosásokat, miközben maximalizálják a sebességet és a sokoldalúságot az élelmiszer-feldolgozásban. Az 550 mm-től 1853 mm-ig terjedő kinyúlással az IP67 és IP69K védettségű modellekkel tökéletes megoldást kínálunk a legmagasabb élelmiszerbiztonsági és hatékonysági előírások betartásához.
A FANUC tisztatér-robotokat kifejezetten a szigorú követelményeket támasztó környezetben való működésre tervezték. Úgy tervezték őket, hogy kompromisszumok nélkül tartsák fenn a kivételes sebességet és ismételhetőséget. A karcsú, teljesen tokozott tervezésű FANUC tisztatér-robotok nagyfokú rugalmasságot kínálnak, ami növeli sokoldalúságukat a kompakt cellákon belüli különböző automatizált alkalmazásokban. Ezek a robotok elérik az ISO 5 tisztasági osztályt, és a kézi műveleteknél lényegesen nagyobb megbízhatóságot biztosítanak, így nélkülözhetetlenné teszik őket a legmagasabb tisztasági és hatékonysági szabványok fenntartásában.