A FANUC-nál szenvedélyünk az automatizálás. A gyártás hatékonyságához nagymértékben hozzájáruló FANUC automatizálási megoldásai növelik a termelékenységet, javítják a minőséget és minimalizálják a költségeket. Tekintettel az iparág előtt álló izgalmas jövőre, az oktatás is a szenvedélyünkké vált. Ezért állítottuk össze a FANUC oktatási csomagot, amely a ROBODRILL függőleges megmunkálóközpontunkat és a legújabb kobotunkat, a CRX-10𝑖A/L-t kombinálja. A diákok számára tervezett csomag lehetővé teszi, hogy a fiatalok ne csak a legmodernebb robotok programozásáról és kezeléséről szerezzenek első kézből származó tapasztalatot, hanem a CNC-gépek kezeléséről is. A csomag tartalma rendkívül helytálló a modern gyártási alkalmazások szempontjából és tartalmaz mindent, amire az oktatóknak és diákoknak szükségük van.
Termék
FONTOS ELŐNYÖK
FŐ JELLEMZŐK
Partnereink
Dokumentumok
Termék
Ajánlatunk
3 tengelyes ROBODRILL
3 tengelyes ROBODRILL CRX kobottal
5-tengelyes ROBODRILL
5 tengelyes ROBODRILL CRX kobottal
FONTOS ELŐNYÖK
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Jövőálló képességek
A ROBODRILL IoT Ready oktatási csomag gyakorlatias CNC marási és robotikai ismeretekkel ruházza fel a diákokat, így sikeressé teszi őket a folyamatosan fejlődő automatizálási iparágban, elősegíti az alkalmazkodóképességet és javítja a karrierlehetőségeket.
Világszintű relevancia
Ez a csomag előre megírt NC programokkal, alapanyagokkal és szerszámozással gyakorlati tapasztalatokat nyújt, lehetővé téve a hallgatók számára, hogy áthidalják az elmélet és a gyakorlat közötti szakadékot és felkészüljenek arra, hogy a modern gyártási körülmények között is kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak.
Erős ipari együttműködés
A FANUC vezető vállalatokkal kötött partner kapcsolatai biztosítják a magas színvonalú oktatást és a naprakész tartalmat, így a diákok közvetlenül az iparági szakértőktől kapnak betekintést és ismereteket, ami növeli a tanulási élményt.
FŐ JELLEMZŐK
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
ROBODRILL specifikációk
Sajátítsa el a függőleges megmunkálás világát a csomagban lévő ROBODRILL segítségével, ami egy szimultán 5 tengelyes megmunkálásra képes CNC marógép. Ez a gép X/Y/Z: 500x400x330 mm-es lökettel büszkélkedhet, ami megfelelő munkateret biztosít a gyakorló projektekhez. Az automata ajtó és további hasznos opciók és funckiók felvértezik Önt arra, hogy felfedezze a FANUC sokoldalú CNC gépében rejlő teljes potenciált.
Robot specifikáció
A csomagban megtalálható egy CRX-10𝑖A/L kobot is. Ez a 6 tengelyes kobot, 10 kg terhelhetőséggel és 1418 mm-es karkinyúlással rendelkezik. Ezen kívül a J6-os tengelyen (robot vég) egy kamera és egy konfigurálható I/O-k számára fenntartott (EE) csatlakozóval is rendelkezik, például a megfogók egyszerű és elegáns csatlakozatásához.
Ipar 4.0/IoT Ready
A csomag a 2 db Ethernet-portnak köszönhetően IoT-Ready. Alap opcióként tartalmazza az Ethernet szoftvert az egyszerű robottal való összekötéshez és még sok minden más hálózati integrációhoz.
Oktatói képzés
Az oktató és a hallgató számára személyre szabott oktatási anyagokat tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy az oktató megfelelően és érthetően átadhassa a hallgatóknak a gép működtetését, a robot működtetését, a munkadarab és a szerszámok bemérését, az 5 tengelyes asztal kalibrálását és a robotcella CNC-géphez való csatlakoztatását.
PC szimulációs szoftver diákok számára
Ezen kívül kap egy CNC Guide akadémiai verziót maráshoz és esztergáláshoz a tantermi oktatáshoz. (Legfeljebb 32 felhasználó számára).
További lehetőségek
Tartalmaz egy NC-programot, amely kifejezetten az Ön által meghatározott alumínium munkadarab CNC-gépen történő megmunkálására készült. Az egyszerű kezdés érdekében az alumínium nyersanyagot, valamint 5 darab megmunkáló szerszámot és a hozzájuk tartozó szerszámtartókat biztosítjuk. A csomag tartalmaz továbbá egy satut is, hogy a munkadarabot biztonságosan tudja rögzíteni a megmunkáláshoz. Azok számára, akik első kézből szeretnének tanúi lenni a megmunkálás varázslatának, egy GoPro Hero 9 kamerát is mellékelünk.
Partnereink
Erős partneri támogatottság
Az automatizálás iránti kereslet világszerte drámaian megnőtt az elmúlt 10 évben. A FANUC nagy hangsúlyt fektet fiatal generáció képzésére, hogy felkészítsük őket az új szakmákra. Valljuk, hogy ezen képzések támogatása is része a világméretű termelésfejlesztéshez való hozzájárulásunknak. Ennek az oktatási csomagnak a magas színvonalú berendezésekkel történő megvalósítása érdekében a FANUC szorosan együttműködik kiválasztott partnerekkel, akik szintén felismerték, hogy hozzá kell járulniuk a világ minden tájáról érkező fiatalok automatizálási iparra való felkészítéséhez.
Dokumentumok
Töltse le a további információkért
Letölthető dokumentációink segítségével hozzáférhet termékeink alapvető műszaki specifikációihoz és egyéb hasznos információkhoz, amelyek segítenek Önnek a könyebb döntéshozatalban, hogy a lehető legtöbbet hozza ki a FANUC termékeiből.