Robot kínálat
Tökéletes robot sorozat az Ön igényeihez
Az Ön igényeinek megfelelő tökéletes ipari robot megtalálása nehézkes lehet. A FANUC, az ipari automatizálás világelső vállalata minden eddiginél könnyebbé teszi a választást a robotok sorozatonkénti kategorizált széles választékával, hogy egyszerűsítse a kiválasztási folyamatot. Minden FANUC robot sorozatot különleges erősségekkel terveztek, hogy megoldja az egyedi gyártási kihívásokat.
A sorozatunk böngészésekor figyelembe veendő legfontosabb tényezők
Specialitás
Méret és kinyúlás
Hasznos teher
Sebesség és teljesítmény
Fedezze fel a FANUC speciális robotjait
Festőrobot sorozat
ARC Mate sorozat
CRX sorozat
Fedezze fel a FANUC csuklós robotokat
LR Mate sorozat
LR-10 sorozat
M-10 sorozat
M-20 sorozat
M-410 sorozat
M-710 sorozat
M-810 sorozat
M-900 sorozat
M-950 sorozat
M-1000 sorozat
M-2000 sorozat
R-1000 sorozat
R-2000 sorozat
R-2000/E sorozat
Fedezze fel a FANUC Delta robotokat
M-1 sorozat
M-2 sorozat
M-3 sorozat
DR-3 sorozat
Találja meg az ideális FANUC ipari robotot az Ön gyártási igényeihez
A kompakt asztali robotoktól a rendkívül robusztus robotokig, amelyek a legnehezebb hasznos teherbírású gépeket is képesek kezelni - a 21 sorozat és több mint 100 speciális modellel a piacon elérhető ipari robotok legnagyobb választékát kínáljuk, hogy minden igényt, alkalmazást vagy iparágat lefedjen.
Robotkereső eszközünk segítségével találja meg az Ön számára megfelelő FANUC robotot.