Hajtásrendszerek - Új erő termelékenyése fokozására
Az ipari gyártás fejlődő világában a pontosság és a megbízhatóság a legfontosabb. Számos olyan hajtásrendszert kínálunk, amelyek célja az Ön műveletei hatékonyságának és pontosságának javítása. FANUC hajtásrendszereinket az Ön igényei alapján terveztük, biztosítva, hogy minden termékünk hozzájáruljon a zökkenőmentes gyártási folyamathoz.
Válassza a csúcsteljesítményt. Válassza a FANUC-ot.
Több mint 60 éve vezető szerepet töltünk be az ipari automatizálásban és az iparág legszélesebb választékát kínáljuk a legmagasabb kategóriájú hajtásrendszerek terén. Precízen megtervezett szervomotorjaink és orsóink tökéletesen illeszkednek szervóhajtásainkhoz, hogy csúcsteljesítményt és kivételes felületi minőséget érhessen el.
Tapasztalja meg a gyorsabb ciklusokat, a maximális áteresztőképességet és a minimális állásidőt. Aknázza ki a gyártósorában rejlő teljes potenciált. Beszéljen velünk még ma.
Inspirálódjon
További lehetőségek kiválasztása itt
Alkalmazások
Iparágak
Tökéletes illeszkedés az Ön alkalmazásához
CNC marás
A CNC marás olyan megmunkálási eljárás, amely számítógép-vezérelt forgó vágószerszámokat használ a munkadarabról való anyageltávolításhoz, hogy a kívánt alakot hozza létre. Széles körben használják bonyolult geometriájú precíziós alkatrészek gyártására. A folyamat során a munkadarabot egy mozgatható asztalra rögzítik, és különböző szerszámokkal programozott utasítások alapján vágják, fúrják és alakítják az anyagot.
CNC köszörülés
A köszörülés egy precíziós megmunkálási folyamat, amely köszörűkövet használ megmunkálószerszámként a munkadarabról való anyageltávolításhoz. Finom felületeket és pontos méreteket ér el, különösen kemény anyagokon. A folyamat során egy forgó köszörűkövet használnak, amely a kívánt forma és méret eléréséhez anyagot választ le, és a modern gyártásban elengedhetetlen a sík, hengeres vagy kúpos felületek létrehozásához.
CNC esztergálás
A CNC gépek olyan megmunkálási folyamatok, amelynek során egy szerszámgép anyagot távolít el egy forgó munkadarabról, hogy pontos hengeres alakzatokat hozzon létre. Ideális összetett geometriájú és szűk tűréshatárokkal rendelkező alkatrészek gyártására. Az esztergaközpont vagy esztergapad teljesítményének maximalizálásához elengedhetetlen egy jó CNC, amely képes kezelni és optimalizálni az esztergálási folyamatok egész sorát. A termelékenység maximalizálása mellett egy jó CNC rugalmasságot is biztosít Önnek a kis tételek átfutási idejének csökkentéséhez.
WEDM
A WEDM (elektromos kisüléses megmunkálás) egy olyan precíziós gyártási eljárás, amely vékony, elektromosan töltött huzal segítségével bonyolult formákat és kontúrokat vág kemény fémekbe és vezető anyagokba. A huzal gyors elektromos kisülések sorozatát generálja, amelyek mechanikai erő alkalmazása nélkül, rendkívüli pontossággal munkálják az anyagot. Ez az érintésmentes módszer lehetővé teszi a rendkívül részletes, összetett, kiváló felületkezeléssel rendelkező alkatrészek gyártását, így nélkülözhetetlen a precíz megmunkálást igénylő iparágakban, például a repülőgépiparban, az orvostechnikában és a szerszámkészítésben.
5 tengelyes megmunkálás
Az 5 tengelyes CNC megmunkálás öt tengelyen - három lineáris (X, Y, Z) és két forgástengelyen - történő egyidejű mozgást jelent. Ez a képesség lehetővé teszi az összetett alkatrészek megmunkálását egyetlen felfogásból, jelentősen növelve a pontosságot és a hatékonyságot. A megmunkáló szerszám és a munkadarab ezen öt különböző tengely mentén történő mozgatásával az 5 tengelyes CNC rendkívül bonyolult formák és részletes alakzatok kimarására is képes.
Testre szabott megoldások az Ön iparágára
Komplex megmunkálás a repülőgépipar számára
Optimalizálja a repülőgépipari gyártási folyamatokat a FANUC legkorszerűbb komplex megmunkálási megoldásaival!
Elektromos járművek
Senkinek sincs nagyobb tapasztalata az elektromos járművek gyártásának automatizálásában, mint a FANUC-nak. Bízza ránk elektromos járműveinek gyártási folyamatainak automatizálását!
Elektronika
Automatizálási megoldásokat kínálunk az elektronikai gyárthoz és a tisztateres alkalmazásokhoz.