A FANUC innovatív szoftvere lehetővé teszi, hogy a ROBODRILL függőleges megmunkálóközpontban rejlő teljes potenciált kiaknázza.
FANUC 31𝑖-B5 Plus sorozat ROBODRILL-hez
A ROBODRILL megmunkálóközpont lelke a FANUC 31𝑖-B5 Plus vezérlő, egy rendkívül megbízható és felhasználóbarát vezérlőrendszer, amely biztosítja a pontosságot és a hatékonyságot a megmunkálási műveletek során.
Legfontosabb előnyök
Fő jellemzők
Standard szoftver
Választható szoftver
Legfontosabb előnyök
Előnyök az Ön vállalkozása számára
Felhasználóbarát felület
A FANUC 31𝑖-B5 Plus széria tervezésénél a felhasználóbarátságot tartották szem előtt. Intuitív kezelőfelülete megkönnyíti a kezelők számára a gépen való navigálást és programozást, csökkentve ezzel a tanulási folyamatot és növelve a termelékenységet.
Egyszerű programozás
A ROBODRILL programozása gyerekjáték a CNC FANUC 31𝑖-B5 Plus vezérlővel. Könnyen konfigurálható M-kódokat kínál, amelyek lehetővé teszik további eszközök vezérlését és a gép viselkedésének az Ön egyedi igényeihez való igazítását.
Fő jellemzők
Az Ön sikeréhez tervezett funkciók
Egyedi PMC funkció
Az egyéni PMC funkció további testreszabási lehetőségeket biztosít, lehetővé téve, hogy egyedi vezérlési logikát hozzon létre a megmunkálási folyamatokhoz. Ez a funkció lehetővé teszi a gép viselkedésének finomhangolását az Ön egyedi követelményeinek megfelelően.
Egyedi vezérlőpanel
A ROBODRILL egyedi vezérlőpanelével rugalmas és költséghatékony megoldást kínál az egyszerű integrációhoz. Hozzon létre képernyőn megjelenő kapcsolókat (ON/OFF vagy impulzus beállítás) és jelzőlámpákat a perifériás eszközök működtetéséhez - anélkül, hogy további vezérlőpanel hardvert kellene integrálni.
Kedvenc képernyők
Ezzel a funkcióval elmentheti kedvenceit a gyors és egyszerű hozzáférés érdekében. Hozzon létre egy egyéni menüt a leggyakrabban használt képernyőkből, hogy azonnal odaugorhasson, amire szüksége van. És, hogy a dolgok minden ROBODRILL eszközén egységesek maradjanak, importálhatja és exportálhatja kedvenc képernyőbeállításait.
Egyedi képernyők
Akár 15 FANUC PICTURE alkalmazást is regisztrálhat, így a kezelőfelületet saját igényeihez igazíthatja. Még több testreszabási lehetőségért hozzáférhet számos exkluzív, harmadik féltől származó képernyőhöz.
Hálózatkezelő képernyő
Egyszerűsítse a hálózati beállításokat és javítsa a kezelhetőséget a Hálózatkezelő képernyővel. Kezeljen több hálózati kapcsolatot vizuális útmutatással, egyszerűsítve a szoftveres interakciókat és javítva a ROBODRILL-élményt.
Megmunkálási mód beállítási funkció
Megmunkáló rendszereink lehetővé teszik a megmunkálási és energia üzemmódok beállítását és optimalizálását, a szervoparaméterek beállítását a változó körülményekhez, valamint a megmunkálási üzemmód paramétereinek módosítását M-kód parancsokkal a műveletek során az optimális folyamatfeltételek biztosítása érdekében.
A FANUC 𝑖HMI NC Operation egyszerűsíti a termelést az intuitív grafikus felhasználói felülettel (GUI), a programozási támogatással és a szimulációval, hogy gyorsabban jusson el a rajztól a gyártásig.
Ez a funkció optimalizálja a megmunkálási folyamatokat, a szervoparamétereket M-kódon keresztül vagy közvetlenül a képernyőn állítja be az ideális folyamatfeltételekhez.
A pontosságukról és hatékonyságukról ismert ROBODRILL sorozatú megmunkálóközpontok fejlett funkciókkal vannak felszerelve a pontos és megbízható megmunkálási eredmények biztosítása érdekében. E fun...
A FANUC ROBODRILL karbantartása még soha nem volt ilyen egyszerű, köszönhetően a karbantarthatóságot javító funkciók robusztus csomagjának. Akár útmutatásra van szüksége a váratlan állásidő idején,...