Akár implantátumokhoz, sebészeti eszközökhöz vagy elektronikus orvosi berendezésekhez gyárt alkatrészeket, a FANUC CNC-rendszerei, robotjai és gépei segítik Önt abban, hogy nyereséges maradjon az orvostechnikai gyártóipar ellátásában. Az orvostechnikai eszközök egyre növekvő területén a gyártók - a kis bérmunkáktól a multinacionális vállalatokig - a létfontosságú termékek szállítása révén hajtják az innovációt. A szigorú előírások magas szintű szabványokat keresnek az orvosi berendezésekkel szemben, hangsúlyt fektetve a biztonságra és a folyamatok következetességére a gyártás során. A FANUC átfogó megoldásokat kínál az orvostechnikai eszközök gyártásához. Ezek a megoldások képessé teszik a gyártókat a gyarapodásra, a kihívások leküzdésére és a minőség biztosítására a versenyképes orvostechnikai eszköziparban. Elkötelezettek vagyunk a minőség, a megbízhatóság és az ismételhetőség iránt anélkül, hogy kompromisszumot kötnénk az iparágra jellemző magasabb szabványok és szigorúbb szabályozások terén. Testreszabott megoldásaink a precizitást és a pontosságot helyezik előtérbe a kulcsfontosságú orvostechnikai termékek gyártása során.
A FANUC robotikai, automatizálási és precíziós mérnöki technológiái forradalmasítják az orvosi eszközök gyártását. A gyógyszeradagoló eszközök összeszerelésétől a csúcstechnológiás orvosi implantátumok komplex megmunkálásáig megoldásaink maximális minőséget, megbízhatóságot és ismételhetőséget biztosítanak. Fejlett fröccsöntési eljárásokkal, CNC-rendszerekkel és huzalos EDM-megoldásokkal a legkülönbözőbb anyagokat kezeljük kivételes pontossággal, megfelelve az orvosi ipar szigorú követelményeinek. A minőségbiztosítás, a történeti nyomonkövethetőség és a higiéniai előírások betartása iránti elkötelezettségünk minden alkalommal hatékony és hibátlan gyártást garantál.
Assembly
Machining Area
Surface Polishing and Sanding
Injection Moulding
Packaging and Marking
Primary packaging, measuring and controlling
A robotok precízen szerelik össze az összetett, nagy pontosságú orvosi eszközöket, biztosítva a legnagyobb pontosságot és egyenletes minőséget, szigorú higiéniai előírások betartása mellett.
A FANUC fejlett CNC-rendszerei, a ROBODRILL és a huzalos EDM megoldások alapvető fontosságúak a csúcstechnológiájú orvosi eszközök megmunkálásához. Technológiáink kivételes pontossággal kezelik az olyan anyagokat, mint a rozsdamentes acél, az alumínium és a kerámia, bonyolult geometriákat és kiváló minőségű felületeket állítanak elő, miközben megfelelnek a szigorú higiéniai és tisztaszobai előírásoknak.
A FANUC számos alkalmas robotmodellt kínál orvosi implantátumok és műszerek felületkezelési alkalmazásaihoz, különféle anyagok és felületek sorjátlanításához, polírozásához és homokfúvásához, teljesen integrált FANUC erőérzékelőkkel.
A FANUC ROBOSHOT precíziós fröccsöntési eljárása maximális minőséget, megbízhatóságot és megismételhetőséget biztosít, kiküszöbölve a gázkiáramlással vagy a viszkozitás változásával kapcsolatos aggodalmakat. Fejlett rendszereink, beleértve az integrált forrócsatorna-vezérlést és a különböző csigaméreteket, racionalizálják a műveleteket és fenntartják az állandó termelési hatékonyságot.
Robotjainkkal válogassa össze termékeit a szállításhoz. A gyártósor végi folyamatok, például a fóliázás, címkézés, csomagolás és raklapozás automatizálása segíthet csökkenteni a megerőltető és ismétlődő kézi munkát, ami gyakran előfordul az orvosi kellékek és eszközök gyártása során.
A 𝑖RVision és 3D Vision látásérzékelővel felszerelt FANUC robotok a termékeket mozgó szállítószalagon válogatják, szortírozzák, helyezik el és rendezik el. A Delta robotok és a SCARA robotok például tökéletes választásnak bizonyulnak az alkatrészek felszedésére, válogatására, ellenőrzésére, elhelyezésére és behelyezésére. Mindez nagy sebességgel végezhető mozgó szállítószalagokon.
A FANUC tisztatéri robotokat kifejezetten orvostechnikai eszközök gyártásához tervezték.
A rendkívül igényes laboratóriumi és orvostechnikai eszközök környezetének szabványkövetelményeinek (IP67 szabvány) megfelelően tervezték őket, és akár az ISO 5. osztályú tisztatéri minősítést is elérhetik (az ISO 14644 szabványnak megfelelően), a robot sebességének és ismétlési pontosságának feláldozása nélkül.
Phentagon Lab Srl, an Italian specialist in dental implantology, has enhanced its machining capabilities with FANUC ROBODRILL CNC machining technology. The investment is enabling the company to achieve faster production, greater flexibility and consistently high quality when manufacturing complex dental solutions from demanding materials.
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
A gépkiszolgálás (be- és kirakodás) az ipari robotok egyik legnépszerűbb alkalmazása a munkaerőköltségek kiküszöbölése és a nagyobb termelési teljesítmény miatt. Egy forgalmas ipari üzemben azonban hogyan lehet biztosítani az ilyen gyors és nagy teljesítményű berendezés közelében dolgozók biztonságát? A FANUC Dual Check Safety technológia használata a világvezető orvostechnológiai vállalatnál, a Smith+Nephew-nél bizonyítja az optimális megoldást.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.