A FANUC sokoldalú automatizálási megoldások széles skáláját kínálja, amelyek segítségével hatékonyabbá teheti műanyagipari vállalkozását. Bármilyen folyamatról legyen is szó - legyen az fröccsöntés, megmunkálás, gépkezelés, alkatrészkezelés vagy palettázás - a FANUC mindent biztosít Önnek, az önálló gépektől kezdve, mint a ROBOSHOT fröccsöntőgép vagy műanyag megmunkáló központ, egészen a robotokkal és fejlett Power Motion vezérléssel felszerelt, dedikált gyártócellákig. Bármit is választ, legyen az megoldás kicsi vagy nagy, minden FANUC berendezés középpontjában a világ legmegbízhatóbb CNC-je áll. Ez az egységes platform minden FANUC termék alapja, és a fejlett megmunkálási és robotikai megoldásokkal kombinálva kulcsfontosságú szerepet játszik a termelékenység növelésében, a hatékonyság javításában és a ciklusidők csökkentésében.
Material Removal
Painting & Coating
End-of-the-Line Automation
Injection Moulding
Wire EDM Cutting
Picking & Placing
Assembly
A felszedési, elhelyezési és válogatási feladatok automatizálása optimalizálja a gyártási folyamatokat és növeli a rugalmasságot, segítve ezzel a műanyaggyártókat abban, hogy versenyképesek maradjanak. A FANUC intelligens vizuális felismerő és érzékelőrendszerei a szalagkövetési és felszedési feladatokhoz jelentősen javítják a műanyaggyártás kezelését.
A FANUC robotjainak és kobotjainak széles választéka precíz és megbízható automatizálást biztosít, amely növeli az összeszerelés sebességét, pontosságát és az általános termelési hatékonyságot.
A fejlett erőérzékelőkkel felszerelt FANUC robotok kiválóan teljesítenek a műanyagok felületmegmunkálásában. Az erőérzékelők biztosítják a pontos sorjázást és polírozást, amely kiváló minőségű felületet és konzisztens eredményeket biztosít, minimalizálja a kézi beavatkozást és csökkenti a hulladékot.
A FANUC festőrobotjai széles körben alkalmazhatók különféle festési, por- és folyékony bevonási, valamint üvegszállal erősített műanyag (FRP Chop/Gel) eljárásokhoz. A FANUC kínálja az iparág legszélesebb festőrobot-választékát, amelyek növelik a termelés hatékonyságát és biztonságban tartják a dolgozókat azáltal, hogy automatizálják azokat a feladatokat, amelyek potenciálisan veszélyes vegyi anyagoknak tehetnék ki őket.
A sor végi folyamatok, például a címkézés, a csomagolás és a palettázás automatizálása nagy sebességű és adaptálható FANUC robotokkal javítja az általános hatékonyságot és az egységességet a műanyaggyártás utolsó szakaszaiban.
A FANUC a legmodernebb CNC technológiát alkalmazza a ROBOSHOT gépeiben, hogy páratlan elektromos fröccsöntési megoldást kínáljon. Az eredmény: hatalmas sokoldalúság, maximális mozgáspontosság és rendkívül rövid ciklusidők, amelyek lehetővé teszik nagyobb mennyiségű, következetesen kiváló minőségű alkatrészek előállítását.
A ROBOCUT a makulátlan felületeket és az alkatrészek hihetetlen pontosságát biztosító széleskörű opcióival a műanyagipar tökéletes univerzális eszköze. A FANUC huzalszikraforgácsoló gépei rendkívül nagy pontosságot mutatnak a szerszámokon, például az öntőformákon. A gép hihetetlen ismétlési pontossága tovább garantálja, hogy következetesen ugyanazt a magas színvonalat érjék el.
Az élelmiszer-csomagolóiparban a termelésnek gyorsnak, megbízhatónak és tisztának kell lennie. Nem csoda, hogy a Poloplast a FANUC ROBOSHOT fröccsöntőgépeit választotta. Az azonnali hatékonyságnövelés és energiamegtakarítás mellett a gépek fejlett szoftverfunkciói lehetővé teszik a vállalat számára a termelékenység további monitorozását és növelését, miközben bővítheti biológiailag lebomló termékeinek kínálatát.
Nagy mennyiségű műanyag alkatrész; vékony falak; nulla hiba; rövid autóipari átfutási idő; szigorú energiahatékonysági követelmények. Egyre több gyártó néz szembe ezekkel a gyakori kihívásokkal és fektet válaszul a FANUC nagy teljesítményű, teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeibe. Közéjük tartozik a SIMON Plastics is.
A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.