Skip to main content
Viskiplast

A fröccsöntő üzem a FANUC segítségével alakítja jövőjét

A piacon számos műanyag fröccsöntőgép kapható, de a legtöbb modern gyártó a rugalmasságon, az energiahatékonyságon és a teljesítményen alapuló kulcsfontosságú tulajdonságokat keresi. Ennek eredményeképpen a nagy teljesítményű FANUC ROBOSHOT a gyors szerszámcserére és a teljesen elektromos, alacsony energiafogyasztásra való képességével bizonyított választás minden olyan műanyagtermék-gyártó számára, aki versenyképesebbé kíván válni és piaci részesedését szeretné növelni.A magyarországi székhelyű Viskiplast is ezt bizonyítja.
Success Story Video featuring Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT. Hungarian with English subtitles. Duration: 2:45

Legfontosabb felismerések a feladattól az eredményig

A feladat

A Viskiplast a legtöbb műanyag alkatrészt kis mennyiségben, jellemzően több száz terméket ezer vagy tízezres darabszámba gyártja. Ennek a követelménynek eleget téve a vállalat olyan fröccsöntőgépet akart beszerezni, amely képes napi öt-hat gyors szerszámcserére. Az energiahatékonyság szintén előkelő helyen szerepelt a kívánt jellemzők listáján.

A megoldás

A Viskiplast a fejlett funkciók és az energiahatékonyság miatt a FANUC ROBOSHOT teljesen elektromos 𝛼-S100𝑖A fröccsöntőgépe mellett döntött.

Az eredmény

A Viskiplast saját elemzései alapján a ROBOSHOT 𝛼-S100𝑖A gép energiahatékonysága egy a hidraulikus géphez képest 70%-kal kevesebb. A vállalat emellett számos fejlett ROBOSHOT funkciót is kiemel, beleértve az  automatikus szerszám-záróerő meghatározást, valamint a beépített szerszám- és kilökővédelmet. A Viskiplast, akit ez kellően lenyűgözött, hamarosan rendelt egy második ROBOSHOT gépet is.

Viskiplast

Az 1987-ben alapított Viskiplast egy második generációs családi tulajdonban lévő, műanyag fröccsöntésre szakosodott vállalat. A Ráckevén, Budapesttől mintegy 30 km-re délre található Viskiplast olyan gyártószerszámokkal és teljesen elektromos fröccsöntőgépekkel rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a legmodernebb és leggazdaságosabb műanyag alkatrészgyártást. Kiterjedt tudásának és folyamatos fejlesztésének köszönhetően a Viskiplast arra törekszik, hogy ügyfeleinek a legjobb minőséget nyújtsa a legjobb áron, ezáltal növelve versenyelőnyét. Ezenkívül a vállalat folyamatos képzéssel és fejlesztéssel támogatja magasan képzett szakembereit.

TUDJON MEG TÖBBET A Viskiplastról
Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskiplast örül az elektromos ROBOSHOT teljesítményének

„Szüleim 1987-ben alapították a céget” – mondja Viski Csaba, a Viskiplast ügyvezető igazgatója. „Egy nagyon sikeres fröccsöntő vállalkozást építettünk fel, de sikerült viszonylag kis családi vállalkozásként megmaradnunk, hogy rugalmasságot biztosítsunk az ügyfelek számára. Fő tevékenységünk a redőnyökalkatrészek és árnyékolástecknikai alkatrészeinek gyártása, de számos más területen is aktívak vagyunk, például az autóiparban. Emellett kupakokat és palack-hordozó fogantyúkat gyártunk a csomagolóipar számára.” 
A Viskiplast a legtöbb termékét kis szériában gyártja, a tipikus gyártási tételek nagysága ezer vagy tízezer darab.

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Naponta öt-hat szerszámcserét végzünk. Ezért elengedhetetlen, hogy olyan gépekkel tudjunk dolgozni, amelyek rugalmasak és gyorsan beállíthatók. Így jutottunk el a FANUC ROBOSHOT technológiájába való beruházáshoz.

Ügyfélvélemény

Viski Csaba

Ügyvezető igazgató

2019 tavaszán a Viskiplast meghívást kapott egy közeli vállalat gépbemutatójára, ahol több FANUC ROBOSHOT modellt is felmérhetett. A Viskiplast küldöttsége ott és akkor döntött úgy, hogy ez az a gép, amelyre szüksége van, és azonnal megrendelt egy 𝛼-S100𝑖A modellt. A vásárlási döntést számos gépjellemző befolyásolta.

"Először is, az energiafogyasztás sokkal kisebb, mint más gyártók fröccsöntőgépeinél" - magyarázza Viski. "Ezt azóta saját elemzésünkkel is megerősítettük: a hidraulikus gépekhez képest 70%-os megtakarítást mértünk. Továbbá a FANUC ROBOSHOT fejlett funkciói, amelyekkel más gépeken még nem találkoztunk, nagyon jól működnek. Az automatikus szerszám-záróerő meghatározás például energiát takarít meg, és kevésbé terheli a szerszámot."

Success Story Hungarian customer Viskiplast. Products shown: ROBOSHOT.

Viskinek tetszik a ROBOSHOT integrált szerszám- és kilökővédelme is: "Tapasztalataink szerint a szerszámok sérülése vagy törése ennél a géptípusnál nem fordulhat elő."

Pár héttel ezelőtt a Viskiplast egy új termékre vonatkozó kérést kapott, amelyre nagyon rövid átfutási időre volt szükség.

"A FANUC-kal való eddigi elégedettségünk miatt nem is volt kérdés, hogy kihez forduljunk" - számol be Viski. "A FANUC nagyon gyorsan reagált az igényeinkre, és több lehetőséget is javasolt a megoldásra. A következő ROBOSHOT gépünket meg is rendeltük, és 3-4 héten belül meg is érkezik."

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.