A robotika területén szerzett több mint 40 éves tapasztalatunkra építve világszerte segítünk a gyártóknak abban, hogy az intelligens gyári automatizálás révén könnyedén elérjék termelési céljaikat. Ipari robotkarjainkat úgy terveztük, hogy a legkülönbözőbb alkalmazások és iparágak igényeit szolgálják ki, egyszerű kezelhetőséget, páratlan rugalmasságot és megbízhatóságot, akár 2,3 tonnás hasznos teherbírást kínálnak, akár 4,7 méteres maximális kinyúlással.
Akár egy feltörekvő vállalkozásról van szó, amely az automatizálási útját szeretné megkezdeni, akár egy nagy gyártó vállalatról, amely a termelékenység növelésére törekszik, a FANUC robotok szinte minden elképzelhető módon támogatják Önt a termelésben.
A kompakt asztali robotoktól a rendkívül robusztus robotokig, amelyek a legnehezebb hasznos teherrel is megbirkóznak - A 21 sorozat és több mint 100 speciális modellel a piacon elérhető ipari robotok legnagyobb választékát kínáljuk, hogy minden igényt, alkalmazást vagy iparágat lefedjen.
Robotkereső eszközünk segítségével találja meg az Önnek megfelelő FANUC robotot.
Az Ön termelékenységét személyre szabott támogatási megoldásokkal helyezzük előtérbe a robotikai igényeihez. A prediktív karbantartástól kezdve, a pótalkatrészek rendelkezésre állásáig, amíg a termék használatban van, biztosítjuk, hogy a termék teljes életciklusa alatt zökkenőmentesen működjön. Szervizigényétől függetlenül számíthat ránk, hogy gyártósorai hatékonyak és nyereségesek maradnak.
A Green Servicesnél a nehéz emelés és a fizikai megterhelés mára a múlté. A FANUC robottal ellátott automatizált palettázó rendszer ma biztonságos és produktív működést biztosít.
Az NTM az éjszakai műszak automatizálása révén növelni tudta hulladékgyűjtő járműveinek gyártási kapacitását. Egy akár két tonnát is megemelni képes nagy teherbírású robot és egy hegesztőrobot alkalmazásával a vállalat finnországi üzeme most már éjszaka vagy hétvégén is tud személyzet nélkül dolgozni.
A FANUC és a páraelszívókat gyártó Silverline közötti együttműködés, amely 2015-ben egy speciális automatizált ragasztási projekttel kezdődött, mára összesen 17 robot munkájához vezetett a vállalat törökországi gyárában. A FANUC rendszeresen lát ilyen eredményeket, ahol a robotokba való első befektetés alapján szinte azonnal felismerik, hogy a gyártás teljesen új teljesítményszinteket érhet el.
A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
Ha többet szeretne megtudni robotjainkról, vagy szeretne ingyenes árajánlatot kérni, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.