A 4 tengelyes SCARA robotok családja 20 kg-ig terjedő hasznos teherbírású és 1100 mm-ig terjedő kinyúlású modelleket tartalmaz. A dedikált modellek fehér epoxi bevonattal, IP54-es védettséggel, NSF-H1 élelmiszeripari-minőségű zsírral és rozsdaálló csavarokkal rendelkeznek, így ideális választás élelmiszeripari és tisztatéri alkalmazásokhoz.
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.