Az orvosi iparban a gyógyszeradagoló eszközök, például fecskendők, inhalátorok és automatikus injekciós tollak összeszerelése olyan precizitást és hatékonyságot igényel, amelyet csak a fejlett robotika és automatizálás tud biztosítani. A 3D-s látás technológiát alkalmazó robotok ma már jártasabbak az alkatrészek kiválasztásában és a kényes alkatrészek kezelésében, biztosítva, hogy a II. és III. osztályú orvostechnikai eszközök csomagolási és sterilizálási folyamatai a lehető legnagyobb pontossággal történjenek. Ez az automatizálás nemcsak a gyártási folyamatot egyszerűsíti, hanem a legmagasabb higiéniai és biztonsági szabványokat is betartja, amelyek az orvostechnikai eszközök gyártásában elengedhetetlenek.
A gyógyászati eszközök gyártásának kritikus területén a FANUC robotos és automatizációs technológiái új szabványokat állítanak fel a gyógyszeradagoló eszközök, köztük fecskendők, inhalátorok és autoinjekciós tollak összeszerelésében. A FANUC megoldásai példát mutatnak az innovációra az orvosi gyártás területén, és biztosítják a rendkívül szabályozott iparágban szükséges agilitást és pontosságot.
Assembly of Drug Delivery Devices & Medical Devices
Parts Picking & Placing
Loading & Unloading, Handling & Machine Tending
Surface Polishing and Sanding
Packing & Palletising
A robotok precízen szerelnek össze összetett, nagy pontosságú orvosi eszközöket, biztosítva a legnagyobb pontosságot és az állandó minőséget, a szigorú higiéniai előírások betartása mellett.
Az 𝑖RVision és 3D Vision látásérzékelővel felszerelt FANUC robotok a termékeket mozgó szállítószalagon válogatják, szortírozzák, helyezik el és rendezik el. A delta robotok és a SCARA robotok tökéletes választásnak bizonyulnak az alkatrészek felszedésére, válogatására, ellenőrzésére, elhelyezésére és behelyezésére. Mindez nagy sebességgel végezhető mozgó szállítószalagokon.
A FANUC robotok kényes anyagokat kezelnek, gépeket töltenek be és szednek ki, valamint olyan feladatokat látnak el, mint a steril alkatrészkezelés és a fröccsöntés kiszolgálása, így biztosítva a hatékonyságot, a pontosságot és a szennyeződésmentes termelést az orvostechnikai eszközök gyártásában.
A FANUC számos alkalmas robotmodellt kínál az orvosi implantátumok és műszerek felületkezelési alkalmazásaihoz a különböző anyagok és felületek csiszolásához, polírozásához és homokfúvásához, teljesen integrált FANUC erőérzékelőkkel.
Robotjainkkal válogassa össze termékeit a kiszállításhoz. A gyártósor végi folyamatok, például a fóliázás, címkézés, csomagolás és raklapozás automatizálása segíthet csökkenteni a megerőltető és ismétlődő kézi munkát, amely gyakran előfordul az orvosi kellékek és eszközök gyártása során.
A FANUC tisztateres robotojait kifejezetten az orvostechnikai eszközök gyártásához tervezték.
A rendkívül igényes laboratóriumi és orvostechnikai eszközkörnyezetek szabványkövetelményeinek (IP67-es szabvány) megfelelően készültek, és képesek akár az ISO 5-ös tisztatér (az ISO 14644 szabvány szerinti) elérésére, anélkül, hogy a robot sebességében és ismételhetőségében kompromisszumot kellene kötni.
Amikor a termelési kereslet rövid időn belül drámaian megnő, a robotok és az automatizálás sokkal gyorsabban segíthetnek a követelmények kielégítésében, mint azt sokan gondolnák. Ez az eredmény azonban nagyban függ a könnyen telepíthető, programozható és üzembe helyezhető robotok kiválasztásától.
A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
Iparágak automatizálása - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.