A gyógyszeripar egyik kulcsszereplője jelentősen javította gyártási képességeit a FANUC automatizálási megoldásaival. A FANUC robotok integrálásával a DEMO optimalizálta a töltési, csomagolási és címkézési folyamatokat, aminek eredményeképpen javult a hatékonyság, a pontosság és az általános termelékenység a működésükben.
A FANUC robotok átveszik a be- és kirakodási, komissiózási, rakodási és szállítási műveleteket.
A 24/7 megszakítás nálküli termelés gyorsabb átfutást és alacsonyabb gyártási költségeket eredményez.
Helytakarékos megoldás a kis méretnek köszönhetően.
Nagyon rugalmas és egyszerű kezelőfelület.
Áttekintés
Cég
Történet
Termékek
Áttekintés
Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig
A feladat
A görögországi székhelyű Demo SA, egy jelentős gyógyszeripari megoldásokat gyártó vállalat automatizálni szerette volna a műanyag tartályok és zacskók tálcás sterilizálását magában foglaló folyamatok be- és kirakodását. A tálcák, zacskók és tartályok kezelési műveleteiben mutatkozó szélsőséges különbségek miatt a vállalat tudta, hogy a robotok méretének és típusának széles választékára lesz szükség.
A megoldás
A Demo SA az automatizálási projektek terén hosszú távú partneréhez, a SABO SA-hoz fordult, amely az ipari megoldások vezető szállítója és a gyártósoros robotok specialistája. A FANUC a SABO régi stratégiai partnere, számos korábbi projekthez, többek között a DEMO-hoz is biztosított már robotokat. A legutóbbi projekthez a FANUC összesen nyolc robotot szállított négy különböző modellből.
Az eredmény
A rendkívül sikeres automatizált rendszer bevezetése azt jelenti, hogy a DEMO SA mostantól képes a 24 órás, megszakítás nélküli termelésre. Továbbá nagyobb a termelési teljesítményés alacsonyabbak a termelési költségek, a személyzet pedig a rugalmas és könnyen használható kezelőfelület és a modern, inspiráló munkakörnyezet előnyeit élvezheti.
Cég
DEMO S.A.
Az 1965-ben alapított DEMO SA gyógyszeripari termékek gyártásával és értékesítésével foglalkozik Athén külvárosában található székhelyén. A vállalat ma 66.000 m2 gyártási területtel rendelkezik, és 1300 embert foglalkoztat, így jelentős gyógyszergyártó, amely nagyon erős jelenléttel rendelkezik a kórházi piacon. A DEMO a vezető injekciós készítménygyártó Görögországban és globális szervezetek hivatalos beszállítója.
A robotok a legmagasabb szintű higiéniát biztosítják a sterilizálási folyamatban
A DEMO SA különféle kategóriákban szállít injekciózható gyógyszereket, és világszerte 85 országba exportál. Ez a felelősség végső soron azt jelenti, hogy a kórházak és más orvosi szervezetek világszerte a DEMO-ra támaszkodnak, hogy időben és hatékonyan biztosítsa termékeit, miközben fenntartja a legmagasabb minőségi szabványokat.
Ezeket a gondolatokat szem előtt tartva a DEMO az automatizálást tekinti az egyik legfejlettebb és legsikeresebb üzleti stratégiájának. A vállalat az elmúlt években számos gyártó- és csomagolósorát automatizálta, többnyire hosszú távú ipari berendezéseket gyártó partnere, a SABO SA segítségével.
"Az új automatizálási projektünkhöz a SABO-t választottuk, mivel ezen a területen nagy tapasztalattal rendelkeznek, és FANUC robotokat használnak" - magyarázza Argyris Lellos, a DEMO SA műszaki igazgatója. "A FANUC robotokat részesítjük előnyben: eddig négy gyártósort automatizáltunk összesen 12 FANUC robottal."
A legutóbbi automatizálást igénylő gyártási terület a műanyag tartályok és zacskók sterilizálását végzi tálcás rendszerekben. A DEMO a tisztítás után a műanyag ampullákat injekciós anyagokkal tölti meg, míg a tasakok steril oldatokat tartalmaznak, így a legmagasabb szintű higiénia iránti igény kiemelkedő fontosságú. A gyártósor automatizálása szempontjából a különböző robotoknak a tálcákat, tartályokat és tasakokat érintő különféle be- és kirakodási, komissiózási, elhelyezési és szállítási műveleteket kellene teljesíteniük.
"A műanyag tartályok tálcákba és tálcákból való ki- és berakodáshoz egy FANUC M-710𝑖C könnyűsúlyú, 6 tengelyes robotot választottunk" - mondja Angelos Markou, a SABO SA ipari megoldások értékesítési vezetője. Ez a robot tempósan dolgozik, és egy SABO által tervezett end effectort használ több műanyag tartály egyetlen emeléssel történő szállítására és elhelyezésére/eltávolítására."
A SABO két nagyobb FANUC 6 tengelyes robotot is telepített a tálcák kezeléséhez, R-2000𝑖C/165F modelleket, amelyek akár 165 kg hasznos terhet is képesek megemelni, és szűk helyeken is működnek. Az újonnan automatizált gyártósoron két kisebb FANUC M-10𝑖D/12 robotkar és három FANUC DR-3𝑖B/8L delta robot is található. Ez utóbbiak karvégi szerszámként vákuumos tapadókorongokat használnak a zsákok nagy sebességű mozgatásához.”
"A FANUC robotok megbízható termékek" - mondja Markou. "Szintén fontos a FANUC értékesítés utáni támogatása, amely nagyon gyors és hatékony."
A végső szót Lellos mondja, aki a rendkívül sikeres automatizálási projekt legfőbb előnyeit sorolja fel.
"Most már 24/7-es, megszakítás nélküli termelésünk van, gyorsabb gyártási teljesítménnyel, alacsonyabb termelési költségekkel és kevesebb állásidővel" - mondja. "A robotok kis helyigényének köszönhetően helyet is takarítottunk meg, míg további előnyök közé tartozik a jobb munkakörnyezet az alkalmazottaink számára, valamint a nagyon rugalmas és egyszerű kezelőfelület. Itt a DEMO-nál mostantól a SABO-ra és a FANUC-ra támaszkodunk a jövőbeli automatizálási projektjeinkben."
Termékek
Lépjen a technológia mögé: Fedezze fel a kapcsolódó termékeket
Az M-710𝑖C/50 egy 50 kg-os teherbírású, többcélú robot, amely az erőt és a sokoldalúságot példázza. Ez a robusztus 6 tengelyes modell keskeny csuklóval, merev karral és kompakt tervezéssel rendelk...
Az M-10𝑖D/12 robot a legnagyobb tengelysebességet és pontosságot kínálja. Vékony és könnyű tervezésű, könnyen használható szűk helyeken is, így növelve a termelékenységet. Kompakt karja és csuklój...
A DR-3𝑖B/8L Delta robot 8 kg hasznos teherbírásával, 1600 mm-es vízszintes és 500 mm-es függőleges kinyúlásával, valamint 0,2 kgm2-es csuklótehetetlenségével sokoldalúan alkalmazható a különböző i...
Fedezze fel a részletes esettanulmányokban bemutatott gyárautomatizálási megoldásaink átfogó kínálatát, amelyek bármely gyártási folyamat optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.
Automatizálja az anyagmozgatást ipari robotokkal, hogy számos előnyt biztosítson vállalkozása számára. Jelentősen növelje a hatékonyságot és a termelékenységet a kézi kezeléshez szükséges idő és erőfeszítés csökkentésével. Hagyja, hogy a robotok folyamatosan, fáradtság nélkül működjenek, hogy biztosítsák az egyenletes teljesítményt és minimalizálják a hibákat, ami nagyobb áteresztőképességet és gyorsabb feldolgozási időt eredményez.
A raklapozási folyamat automatizálása növelheti a műveletek biztonságát és hatékonyságát. Az opciók széles skálájából választhat, így megtalálja a különböző méretekhez, hasznos terhekhez, ciklusidőkhöz és pontossági igényekhez tökéletesen illeszkedő megoldást, miközben biztosíthatja, hogy termékeit a lehető legnagyobb gondossággal kezeljék.