Elektronika
Magasabb termelékenység az értéklánc teljes hosszában
A gyors tempójú, versenyképes elektronikai iparban alapvető fontosságú, hogy a folyamatosan magas minőségi és precíziós szabványokat maximális termelékenységgel, alacsony gyártási költségekkel és gyors gyártási időkkel lehessen kombinálni. A gyártási folyamatok széles skáláján hatalmas rugalmasságot kínáló automatizálási megoldások viszonylag egyszerűvé teszik ennek a szintézisnek az elérését. A FANUC gépeket úgy tervezték, hogy rendkívül ismételhető pontosságot és sziklaszilárd megbízhatóságot biztosítsanak, és olyan hatékonyságot teremtsenek, amely jelentősen csökkenti a költségeket. Mi több, rugalmasságot biztosítanak Önnek ahhoz, hogy dinamikusan reagálhasson a piaci trendekre és igényekre való dinamikus reagáláshoz. Akár a teljes gyártási folyamatot, akár csak annak egy kis részét szeretné automatizálni, a FANUC rendelkezik olyan megoldással, amely nemcsak az Ön igényeinek felel meg, hanem segít vállalkozását jövőbiztossá tenni.
- Alkalmazás
- Kapcsolódó termékek
- Előnyök
- Case Studies
Robotok és automatizálás az elektronikai ipar számára
Növelje az elektronikai gyártás hatékonyságát a FANUC automatizálási megoldásaival, amelyek pontosságot, megbízhatóságot és dinamikus piaci reakcióképességet kínálnak.
Injection Moulding
Complex machining
Hard turning
High-accurate Drilling
Hard turning
Laser, Plasma and Waterject cutting
Assembly
Soldering
Picking & Placing
End-of-the-line automation
Összeszerelés
A FANUC számos rendkívül megbízható összeszerelő robotot kínál, amelyek ügyesek, kiváló ismétlési képességgel rendelkeznek, kompaktak és gyorsak. Az 5-6 tengelyes csuklós robotoktól kezdve a 3-6 tengelyes Delta robotokon át a SCARA sorozatunkig és a kollaboratív robotokig minden robot és az intelligens funkciók rendelkezésre állnak, amelyek szükségesek az Ön termelési céljainak eléréséhez.
Felvétel és elhelyezés
Az 𝑖RVision és a 3D Area Sensor-ral felszerelt FANUC robotok a termékeket mozgó szállítószalagon felszedik, válogatják, helyezik és rendezik el. A delta robotok tökéletes választást jelentenek az alkatrészek felszedésére, válogatására, ellenőrzésére, elhelyezésére és behelyezésére. Mindez nagy sebességgel végezhető mozgó szállítószalagokon.
Forrasztás
A forrasztási és hegesztési feladatokhoz használt robotok biztosítják a forrasztó- vagy hegesztőanyag következetes és pontos felhordását, hozzájárulva az elektronikai termékek minőségéhez és megbízhatóságához.
Gyártósor végi automatizálás
Szállításhoz válogassa szét termékeit látórendszerrel felszerelt robotjainkkal. Az olyan végfelhasználói folyamatok automatizálása, mint a fóliázás, címkézés, csomagolás és raklapozás, racionalizálja a csomagolási folyamatot és növeli a logisztika teljes hatékonyságát.
Fröccsöntés
Nagyszámú, kis elektromos alkatrész gyártása sebességet és ismételhetőséget igényel. A ROBOSHOT elektromos szervomotorjai által biztosított gyorsulás ideális az elektromos alkatrészek által gyakran megkövetelt vékony falak létrehozásához. Ezenkívül a ROBOSHOT intelligens funkciói kompenzálják a viszkozitásváltozásokat, míg az aktív gázelvezetés tovább javítja a minőséget.
Huzalszikraforgácsolás
A FANUC ROBOCUT huzalos szikraforgácsoló gép széleskörű opcióival kiemelkedő felületminőséget és rendkívüli pontosságot biztosít, így tökéletes, sokoldalú megoldás az elektronikai ipar számára. A FANUC huzalos EDM technológiája rendkívül nagy pontosságot nyújt szerszámgyártásban, például fröccsöntő formák esetén. A gép kivételes ismételhetősége továbbá garantálja, hogy a magas minőségi szint minden egyes gyártási ciklusban következetesen biztosított legyen.
Nagy pontosságú fúrás
Az elektromos iparban gyakran apró furatokat kell fúrni precíziós alkatrészekbe. Ehhez a FANUC ROBODRILL finoman kiegyensúlyozott orsóval rendelkezik, amely nagyon magas fokú ismétlési pontosságot biztosít. Az ilyen alkalmazások pontosságának maximalizálása érdekében a ROBODRILL szerszámtisztító egységet is tartalmaz. Ez a funkció a szerszámcsere során a szerszámot és az orsót is megtisztítja, ami jelentősen javítja az ismétlési pontosságot.
Komplex megmunkálás
A FANUC CNC vezérlők lehetővé teszik a nagy termelési teljesítmény és a legmagasabb minőségi követelmények elérését gyors és precíz öttengelyes marás, esztergálás, köszörülés vagy vágás során a legkülönfélébb összetett alkatrészházak esetében, a fogyasztói elektronikától a repülőgépiparig. A FANUC ROBODRILL egyidejű vezérlést és fejlett funkciókat kínál, mint például előreolvasás (look-ahead), interpoláció és intelligens simítási funkciók a precíz gyors és komplex öntvényekhez, elektródákhoz vagy 3 dimenziós alkatrészekhez.
Keményesztergálás
Elektromos és elektronikai alkatrészek gyártásához a FANUC hajtásokat és vezérléseket alkalmazó, gyors és ultraprecíz keményesztergálási technológia gazdaságos alternatívát kínál a körköszörüléssel szemben, mikronos pontosságot elérve.
Marás
A FANUC a ROBODRILL megmunkálóközpont és a gépek robotizálása révén fokozza az elektronikai alkatrészek marásának hatékonyságát. CNC-vezérlésünk egyszerű kezelhetőséget és kiváló eredményeket biztosít a legkülönfélébb alkalmazási területeken.
Lézer, plazma és vízsugaras vágás
A FANUC fejlett CNC vezérlői (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) vezető szerepet játszanak a lézeres, plazma- és vízsugaras vágási alkalmazásokban, páratlan pontosságot és hatékonyságot kínálva. A robotizációval párosítva a FANUC magasabb szintre emeli ezeket a vágási folyamatokat, kiváló minőséget és sebességet biztosítva a legigényesebb gyártási környezetben is.
Robot választékunk
SCARA sorozat
Delta sorozat
LR Mate sorozat
Tisztateres robotok
Kollaboratív robotok
Megmunkálási kínálatunk
CNC
ROBODRILL
ROBOCUT
ROBOSHOT
Kiemelt termékeink
Kiváló minőségű felületkezelés
Saját fejlesztésű szervotechnológia a nagy pontosságért
Tisztateres robotok
Kollaboratív robotok
𝑖RVision
Előnyök az Ön iparága számára
Precíz és pontos
Gyors és hatékony
Sokoldalú
Megbízható és tartós
Könnyen integrálható
Rugalmasan programozható
Kis helyigényű
Energiahatékony
Minőségellenőrzési funkció
Élethosszig tartó szerviztámogatás
Maximising Machining Flexibility and Reliability with FANUC ROBODRILL
ARCUS ELEKTROTECHNIK is using a FANUC ROBODRILL Plus-K automated machining cell to manufacture complex, high-precision energy sector components economically from batch sizes as small as one. Combining a FANUC ROBODRILL 𝛼-D21M𝑖B5 ADV Plus CNC machining centre with integrated tool and workpiece handling via a FANUC LR Mate 200𝑖D robot, the solution enables flexible, unmanned production with rapid changeovers and minimal downtime.
Kávédarálók teljesen automatizált összeszerelése
Az olyan népszerű háztartási készülékek gyártásánál, mint a kávédarálók, számos tényező határozza meg a gyártás sikerességét. A kívánt szintű üzembiztonság és termelékenység csak jól strukturált, hatékony és célorientált folyamatokkal érhető el. E célok megvalósítását jelentősen megkönnyíti az automatizálás, amint azt a piacvezető Eugster/Frismag AG tapasztalatai is bizonyítják.
A vállalat 14 darab FANUC LR Mate ipari robotot, valamint a FANUC ZDT (Zero Down Time) megoldást alkalmazza, amelyek segítségével ma már 7 másodpercenként teljesen automatizált módon szerelnek össze egy kávédarálót. Az eredmény a folyamatos, megbízható termelés, a nagyobb hatékonyság és az optimalizált gyártási folyamatok.
Fastlog AG Uses FANUC Robots for Industrial Polishing
Manual polishing is a delicate and physically demanding task. At Fastlog, this system often resulted in health-related absences, which is why the company decided to automate the process in order to relieve the strain on employees.
Assembly Order Picking with Two Robots on a 13 Metre Traversing Axis
Automating a production line can be done flexibly and in a small space. Customised solutions and safety software functions are a key element for successful implementation.
Megoldásaink más iparágak számára
Gyártásautomatizálási megoldások minden gyártási folyamathoz
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.