Skip to main content
CRX with C-level Woman in an innovative environment

A fenntartható gyártás előmozdítása. Együtt.

A FANUC Europe hatékony automatizálást kínál, a fenntarthatóságot helyezve a középpontba – a teljesítmény és a felelősségvállalás ötvözésével egy zöldebb jövőért.

Globális megközelítésünk

Míg a termékek tervezését és gyártását globális japán központunk irányítja, a FANUC Europe aktívan támogatja a fenntarthatóságot azáltal, hogy regionális adatokat konszolidál az átlátható globális jelentéstétel érdekében, valamint előmozdítja az ökodizájn elveinek alkalmazását. Piaci ismereteinkre és termékfejlesztési támogatásunkra támaszkodva hozzájárulunk ahhoz, hogy a FANUC megoldások energiahatékonyak, újrahasznosíthatók, és megfeleljenek az európai szabványoknak és előírásoknak.

FANUC fenntarthatósági védjegy

Ez a jelölés – amely egy „levél” és egy „végtelen” szimbólum kombinációjából áll – a FANUC felelős és fenntartható üzleti működés iránti vállalati elkötelezettségét fejezi ki. Egyben hosszú távú jövőképünket és stratégiai megközelítésünket is szimbolizálja, amellyel a környezeti és társadalmi kihívásokra technológiai innováció révén kívánunk választ adni.
Környezeti teljesítményünket függetlenül hitelesített tanúsítványok és külső értékelések támasztják alá, beleértve az ISO szabványokat, a CDP jelentéstételt és az EcoVadis értékelést.

FANUC Sustainability Mark.

This mark consisting of a “tree leaf” and an “infinity” symbol represents FANUC’ s commitment to creating a sustainable society. Through continuous technological innovations, we endeavor to overcome environmental and social challenges to contribute to the sustainability of society.

100%-os elkötelezettség a 2050-es karbonsemlegesség mellett

Egyértelmű elkötelezettség, globális jövőkép.
A FANUC célja a szén-dioxid-semlegesség elérése 2050-re, amely iránymutatásként szolgál minden európai döntésünkben, és biztosítja, hogy helyi tevékenységeink összhangban legyenek globális fenntarthatósági stratégiánkkal.

Carbon neutrality
Stock Image
Generic image about green technology.

–10% villamosenergia‑felhasználás 2030‑ig

Kevesebb energia, nagyobb hatékonyság.
Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy 2030‑ig 10%-kal csökkentsük a villamosenergia‑felhasználást, miközben valamennyi európai működésünkben javítjuk energiahatékonyságunkat, és továbbra is fenntartjuk a legmagasabb szintű megbízhatósági követelményeket.

„Nulla hiba” filozófia

A FANUC „zero defect” (nulla hiba) filozófiája biztosítja, hogy minden termékünk a legmagasabb minőségi követelmények szerint készüljön, minimalizálva a meghibásodásokat és a hibákat az ügyfelek gyártósorain. Ez a megközelítés jelentősen csökkenti az anyagfelhasználási veszteséget és a selejt mennyiségét, ezáltal hozzájárulva a fenntarthatóbb és erőforrás‑hatékonyabb gyártáshoz.

FANUC Zero Down Time is an IoT solution designed to eliminate unforeseen production stoppage and enhance FANUC robot performance.
Detail image ROBODRILL Alpha-DiB Plus series with focus on the 31i-B5 Plus control that shows a power consumption screen.

30% energiamegtakarítás intelligens automatizálással

Hatékonyságra tervezve. Teljesítményre építve. A FANUC megoldásai csökkentik az energiafelhasználást, mérséklik a CO₂‑kibocsátást, és előmozdítják a fejlett gyártást az iparágak széles körében.

20% női munkavállalói arány – a változás motorja

A FANUC-nál elkötelezettek vagyunk a nemek közötti egyensúly javítása mellett, hozzájárulva a Fenntartható Fejlődési Célok (SDG-k) megvalósításához. Jelenleg a nők a munkavállalóink mintegy 20%-át teszik ki; ezt az arányt befogadó toborzási és fejlesztési kezdeményezéseken keresztül kívánjuk növelni.

Service / maintenance photo with person. Woman and man. Intervention at a robot. Landscape. High resolution.
Image of FANUC Academy in Hungary.

19 FANUC Akadémiai Központ Európa‑szerte

A jövő tehetségeinek fejlesztése.
A FANUC Academy, valamint iskolákkal, egyetemekkel és képzési központokkal kialakított partnerségeink révén tanúsított képzéseket kínálunk az automatizálás, a robotika és a CNC‑technológiák területén diákok, munkavállalók és álláskeresők számára Európa‑szerte.

Fenntarthatóság jelentések

Ismerje meg a FANUC környezetbarát gyakorlatait. Fenntarthatósági jelentéseink itt érhetők el.

Több információ a fenntarthatósági megközelítésünkről