ROBODRILL kompakt CNC Megmunkáló központok
Automatizált megmunkálás a sokoldalúbb marás, fúrás és menetvágás érdekében
Az új generációs ROBODRILL páratlan minőséget és pontosságot ígér, nagyszerű rendelkezésre állási idő mellett. A verhetetlen, 0,7 másodperces szerszámváltási idővel és a 4 kg súlyú szerszámok kezelésére alkalmas revolverrel az új, továbbfejlesztett változat a leggyorsabb és legerősebb függőleges megmunkálóközpont a piacon. A legtöbb megmunkálási műveletnél a legrövidebb ciklusidővel az összes ROBODRILL gép igazi nagysebességű mindenes, hihetetlen teljesítményt és verhetetlen hatékonyságot kínál.
Amikor új termékekről vagy változó termékszámokról van szó, a ROBODRILL eredendő sokoldalúsága kézzelfogható előnnyé válik. Ahelyett, hogy egy célgépre támaszkodna, a megmunkálás több ROBODRILL gépre való elosztása nagyobb rugalmasságot tesz lehetővé az alkalmazások és iparágak széles körében - és ezzel pénzt takarít meg.
A FANUC ROBODRILL-t úgy tervezték, hogy minden igényéhez alkalmazkodjon, rugalmassága 3, 4 vagy akár 5 egyidejű tengelyre is kiterjed, így kiváló kiegészítést jelent az Ön gyártóüzeme számára. A mi CNC-ink használatával szabadítsa fel a nagyobb függőleges megmunkálóközpontokat a nagyobb munkákra, hogy többletkereslethez jusson.
Inspirálódjon mások sikeréből
Az EUROEDIL gyorsabb vágási sebességet és nagyobb teljesítményt élvez a FANUC gépekkel
Az új FANUC gépeivel az EUROEDIL növelte vágási sebességét és teljesítményét, hogy ügyfelei növekvő mennyiségi igényeit ki tudja elégíteni. Ezenkívül a vállalat stancszerszámainak pontossága és precizitása is észrevehetően javult.
A Vedos precíz munkát végez a FANUC ROBODRILL-lel
Amikor a nagy pontosság, a hatékonyság és a költségek közötti megfelelő egyensúlyt kell megtalálni, a precíziós alkatrészeket gyártó Vedos a FANUC ROBODRILL marógépeire támaszkodik.
Success of FANUC Robot Cell Leads to New Revenue Stream
What do most contract machining companies consider when looking to reach the next level of efficiency, productivity and reliability? The answer, of course, is automation. For this very reason, Germany-based WU Mechanische Werkstätte GmbH built an automation cell -featuring a FANUC industrial robot - for loading and unloading one of its own machine tools. Two years later, a visitor liked the concept so much he asked WU to build him one. This marked the beginning of an additional revenue stream based on the design and build of automation cells featuring high-performance industrial robots from FANUC.
FANUC robots enable 24/7 CNC machining at RADMOT
Automated CNC machining cells comprising various machine tools and robots require astute design and integration. So why not simplify the process by turning to the world’s most prominent manufacturer of both CNC machine tools and robots: FANUC. That was precisely the strategy of RADMOT, a major Poland-based provider of machining services when it wanted to implement a new CNC milling cell involving three machining centres and two robots that could run unmanned 24 hours a day, 7 days a week – without any collisions between robots.