Az autóiparban, ahol a pontosság és a hatékonyság a siker kulcsa, az összetett megmunkálás kulcsfontosságú szerepet játszik a fejlett alkatrészek gyártásában. A FANUC élen jár ezen a területen, a legmodernebb CNC-rendszereket, robotizált automatizálást és integrált megoldásokat kínálva, amelyeket az autóipari gyártás bonyolultságaira szabtak. Technológiánk fokozza a gyártási folyamatok pontosságát és sebességét, a motoralkatrészektől a szerkezeti elemekig, biztosítva a kiváló teljesítményt és megbízhatóságot. A FANUC innovatív automatizálási megoldásaival az autóipar megfelelhet a modern járműgyártás kihívásainak, páratlan hatékonysággal és kiválósággal előmozdítva a mobilitás jövőjét.
A FANUC kiváló minőségű CNC vezérléseket és berendezéseket kínál az autóipari alkatrészek és gyári szerszámok gyártásához. Legyen szó fúrásról, marásról, menetfúrásról, belső esztergálásról, összetett megmunkálásról vagy szikraforgácsolásról, a FANUC megoldást kínál a ciklusidő javítására és a gyártási kapacitás növelésére. A rendkívül megbízható és a lehető legnagyobb pontosságra tervezett FANUC termékek a feladatok széles skálájához testreszabhatók.
Complex Machining
High-quality Surface Finish
Hard Turning
Laser, plasma and Waterjet cutting
Milling
High speed drilling and tapping
5-axis machining
Wire cutting EDM
Machine Tool IIoT 4.0
A FANUC CNC-k lehetővé teszik a nagy termelési teljesítmény és a legmagasabb minőségi szabványok elérését az összetett alkatrészek, például vezérműtengelyek, főtengelyek vagy fogaskerekek, motorturbina-lapátok vagy mindenféle házak gyors és precíz 5 tengelyes marásával, esztergálásával, köszörülésével vagy vágásával, a fogyasztói elektronikától a repülőgépipari elektronikáig – vagy kifinomult alkatrészek, például lencsék és szemüvegek esetében.
Az olyan alkatrészek esetében, mint a kerekek, alapvető fontosságú a gyors megmunkálás és a kiváló minőségű felületkezelés közötti kompromisszum megtalálása. A FANUC kifejezetten a nagy sebességű forgácsoláshoz (HSC) és az 5 tengelyes megmunkáláshoz tervezett CNC vezérlőrendszerek teljes sorozata, a 0𝑖-F Plus-tól a 30/31/32𝑖B és 𝑖B Plus sorozatig megfelel ezeknek az igényeknek. Az AI Contour Control segítségével a vezérlés bonyolult formákat, kiváló felületeket és borotvaéles éleket hoz létre még nagyon kis sugaraknál is.
A befecskendező fúvókák vagy fogaskerekek gyártásához a FANUC-meghajtások és -vezérlések használatával a gyors, ultraprecíz keményesztergálási technológia a körköszörülés gazdaságos alternatívája, és mikronos pontosságot biztosít.
A FANUC fejlett CNC vezérlői (30/31𝑖-LB Plus, 0𝑖-LF Plus) vezető szerepet játszanak a lézeres, plazma- és vízsugaras vágási alkalmazásokban, páratlan pontosságot és hatékonyságot kínálva. A robotizációval párosítva a FANUC magasabb szintre emeli ezeket a vágási folyamatokat, biztosítva a kiváló minőséget és sebességet a legigényesebb gyártási környezetekben is.
A FANUC a ROBODRILL központtal és a gépek robotizációjával javítja az autóipari marást a legnagyobb hatékonyság érdekében. CNC vezérlőnk egyszerű kezelhetőséget és kiváló eredményeket biztosít az alkalmazások széles skáláján.
A FANUC ROBODRILL páratlan pontosságot és hatékonyságot kínál ezekhez a kritikus alkalmazásokhoz. Fejlett képességeinek köszönhetően ideális választás a lehető leggyorsabb idő alatt kiváló minőségű eredmények eléréséhez, és az iparágban a sebesség és megbízhatóság terén is mércét állít.
A FANUC ROBODRILL kiemelkedik az 5 tengelyes megmunkálásban, egyidejű vezérlést és olyan fejlett funkciókat kínál, mint az előreolvasás, az interpoláció és az intelligens simítási funkciók az összetett formák, elektródák és 3D alkatrészek pontos és gyors gyártásához. A FANUC CNC gépek páratlan pontossággal, hatékony feldolgozással és megbízhatóságával fokozzák az 5 tengelyes megmunkálást, racionalizálva az összetett alkatrészek gyártását.
A FANUC ROBOCUT hihetetlen pontosságot és kiváló felületkezelést biztosít. Kiválóan teljesít igényes munkadarabokon, például öntőformákon, kifinomult formákat vágva nagyon szűk tűréshatárokkal, ami elengedhetetlen a kiváló minőségű autóipari alkatrészekhez.
A FANUC CNC-k és gépek már évek óta IIoT 4.0-kompatibilisek. A FANUC olyan CNC-felületet kínál, amely egy egyszerű felületen keresztül képes a gép állapotára vonatkozó információkat szolgáltatni a CNC-ről, a szervomotorról és az orsóról, a folyamatban használt szerszámokról és egyebekről. A gép állapotára vonatkozó információk nem csak a jelenlegi CNC-sorozatainkon, hanem a régebbi CNC-modelleken is elérhetővé tehetők. Tehát nincs szükség a legújabb FANUC vezérlőre ezen információk rögzítéséhez, vagy a gép utólagos retrofitálásához egy új FANUC CNC-vel.
A Nexteer Automotive kilenc nagy teljesítményű FANUC ipari robotot használ a BMW számára szükséges kormánymű-alkatrészek gyártásának automatizálására. A folyamatautomatizálásra specializálódott AKE Robotics által telepített berendezésekkel az üzemben a folyamatok termelékenysége és megbízhatósága új szintre emelkedett.
A megfelelő gépvezérlési és robotautomatizálási folyamatok jelentős hatékonyságnövekedést és csatlakoztathatóságot eredményezhetnek az Ipar 4.0 számára, amint azt a Giuliani, a zárak és kulcsok feldolgozására szolgáló transzfergépek specialistája tanúsíthatja. A vállalat több mint 20 éve működik együtt a FANUC-kal.
Egy olyan ősrégi folyamat újragondolása, mint az esztergálás, emberfeletti kreativitást és innovációt igényel. Ráadásul ezen új gépi elképzelések és koncepciók valósággá alakítása rendkívül fejlett vezérlési technológiát igényel. Ezt a gondolatot szem előtt tartva a szerszámgépgyártó FFG Werke pontosan tudta, hová kell fordulnia egy olyan CNC-rendszerért, amely a szükséges képességekkel és teljesítménnyel rendelkezik, hogy kiegészítse úttörő új függőleges esztergaközpontját: a FANUC-hoz.
Iparágak az automatizáláshoz - A FANUC minden iparágat kiszolgál, hogy segítsen megoldani az Ön automatizálási kihívásait.