A FANUC robotok kiválóan alkalmasak összeszerelésre, nagy pontosságuk és hatékonyságuk révén. Fejlett technológiájuk lehetővé teszi, hogy nagy terheket gyorsan és pontosan mozgassanak. A felhasznált alapanyagok biztosítják, hogy hosszú távon megbízhatóak legyenek számos ipari alkalmazásban. Felhasználási felületük és sokoldalú csatlakoztathatóságuk könnyű integrációt tesz lehetővé meglévő rendszerek esetén is. A fejlett biztonsági rendszerek folyamatos működést biztosítanak. A könnyű installáció és a széles termékpaletta minden robotikai igényt kielégít, legyen szó kis alkatrészek manipulálásáról vagy nehéz terhek mozgatásáról.
A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.
In the manufacture of popular household appliances such as coffee grinders, a number of prerequisites determine production success. For instance, only clearly structured, efficient and target-orientated processes will result in the required levels of production reliability. Achieving this ambition becomes significantly more realistic using automation, as market leader Eugster/Frismag AG can testify following its adoption of 14 FANUC LR Mate industrial robots and FANUC ZDT (Zero Down Time), which now enable the continuous automated assembly of a coffee grinder every 7 seconds.
A nagy pontosságú robotikától kezdve az intelligens automatizálásig, olyan megoldásokat kínálunk, amelyekkel fejlesztheti gyártási folyamatait.