Skip to main content
Erkul Cosmetics

A kozmetikai gyártó felismerte a FANUC automatizálás szépségét

A törökországi Erkul Cosmetics számos minőségi és hatékonysági előnyt élvez, amelyeket a különféle nagy teljesítményű FANUC automatizálási termékek biztosítanak. Ez a gyorsan növekvő kozmetikai vállalat a FANUC megoldásai által nyújtott versenyképességi előnyökkel támogatva meghatározó mércéül szolgál ágazatában.
Automation of Plastic Injection Molding Processes with ROBOSHOT
Success story video of FANUC Turkey with customer Erkul cosmetics. The company has production lines with ROBOSHOT and robot integration. Duration 02:26. Turkish with English subtitles.

Legfontosabb tanulságok a feladattól az eredményig

A feladat

A világ egyik leggyorsabban növekvő kozmetikumgyártójaként az Erkul Cosmetics olyan automatizálási technológiai partnert keresett, amely a gyártási műveleteket az ipari kiválóság élvonalába emeli.

A megoldás

Az Erkul Cosmetics ma már a FANUC termékek széles skáláját alkalmazza törökországi székhelyén, többek között ROBOSHOT teljesen elektromos fröccsöntőgépeket és LR Mate 200𝑖D/7L ipari robotokat. Ezek a megoldások központi szerepet játszanak a folyamatos fejlesztés szellemében, mivel a vállalat még nagyobb piaci részesedést kíván szerezni.

Az eredmény

A FANUC automatizálási termékei ma már javítják a minőséget és a hatékonyságot ennél a progresszív gyártóvállalatnál. A FANUC Ipar 4.0 technológiái továbbá távoli hozzáférési lehetőségeket és jelentős rugalmasságot biztosítanak, miközben a akár 70%-os energiamegtakarítást is eredményezhetnek..

Erkul Cosmetics

A törökországi székhelyű Erkul Cosmetics az alapozó krémek, kompakt púderek, pirosítók, szemfestékek, szempillaspirálok, rúzsok, szájfények és körömlakkok vezető gyártója. Az 1983-ban alapított vállalat ma öt kontinens több mint 90 országába exportál, és a világ öt legnagyobb körömlakkgyártója közé tartozik. Az Erkul Cosmetics a kozmetikumokat, valamint azok műanyag csomagolásait a vállalat integrált, 70 000 m2-es isztambuli gyártóüzemében állítja elő. A nemzetközileg elismert minőségi akkreditációkkal összhangban a fejlett technológiák és a modern eljárások a vállalat sikerének központi előfeltételei.

TUDJON MEG TÖBBET AZ Erkul Cosmetics-ről
FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

A kozmetikumgyártás tökéletesítése

Az Erkul Cosmetics világos víziója, hogy még jobbá váljon a gyártásban, miközben a különböző piacok végtelen termékválasztékának igényeit is kielégíti.

Mesut Erkul, az Erkul Cosmetics igazgatótanácsának tagja: "Utunk kezdete óta minden egyes nap feltettük magunknak a kérdést: hogyan javíthatjuk a minőséget és a hatékonyságot?"

A folyamatos fejlődés érdekében az Erkul Cosmetics a FANUC szerszámgép- és robotmegoldásaira támaszkodik, beleértve a teljesen elektromos ROBOSHOT fröccsöntőgépeket és az LR Mate 200𝑖D/7L ipari robotokat. Szóval, miért a FANUC?

"A fő ok a FANUC azon képessége, hogy olyan különböző termékeket kínál, amelyek kiegészítő berendezések nélkül képesek egymással kommunikálni. Az egész az EGY FANUC-ról szól: egyetlen megoldási partner" - mondja Erkul.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

A FANUC a termelésünk igényeit termékeik széles választékával elégíti ki. Különösen a FANUC Ipar 4.0 megoldásai és távoli hozzáférési képességei nyújtanak egyedülálló rugalmasságot, ami végső soron mintegy 70%-os energiamegtakarítást eredményez.

Ügyfélvélemény

Yavuz Zorlular

Műszaki vezető az Erkul Cosmetics-nél

A műszaki vezető, Yavuz Zorlular folytatja: "Ezenkívül a FANUC által nyújtott támogatás azt a koncepciót testesíti meg, hogy valódi partnerként szolgálja a gyártóüzemek automatizálását. A FANUC élethosszig tartó garanciáját is kihasználjuk a pótalkatrész-támogatásra."

Az Erkul Cosmetics egyszerű és gyors műveleteket alkalmaz a teljes gyártási folyamat során, ami nagyrészt a könnyen programozható FANUC robotoknak és a különböző szoftvermegoldásoknak köszönhető, amelyek jelentős alkalmazkodóképességet biztosítanak a gyár összes műveletében. A vállalat nagyon rövid idő alatt képes a FANUC robotokat különböző feladatokhoz rendelni, és zökkenőmentesen működésre bírni őket a megszakítás nélküli termelés érdekében.

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

"A FANUC 99,9%-os termékmegbízhatósági aránya maximális hatékonyságot eredményez, a megszakítás nélküli gyártás és az alacsony karbantartási költségek páratlan megtérülést biztosítanak" - magyarázza Zorlular. "A FANUC 360°-os technológiai megoldásainak integrálásával a kifinomultabb termékek tervezésére összpontosíthatunk, és "jobbat" nyújthatunk ügyfeleinknek."

Images referring to the case study Erkul cosmetics FTR

A gyártógépeinkkel használt FANUC robotok rugalmas képességeiknek köszönhetően jelentős idő- és költségvetési előnyöket biztosítanak. Nagyon kevés módosítással és beállítással bevonhatjuk őket bármilyen folyamatba.

Ügyfélvélemény

Mesut Erkul

Igazgatósági tag az Erkul Cosmetics-nél

Inspirálódjon

FANUC Success with Robots, ROBOSHOT and ROBODRILL - Erkul Cosmetics in Turkey benefits from FANUC's variety of products in order to improve quality and efficiency.

FANUC esettanulmányok

Fedezze fel átfogó automatizálási megoldásaink széles választékát, amelyek különféle gyártási folyamatok optimalizálására és racionalizálására szolgálnak.